FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

Potenciando la red con switches PoE

Con la popularidad del Internet de las cosas (IoT) y los dispositivos inteligentes, las redes se han vuelto complejas. Alimentarlos y mantenerlos presenta desafíos, destacando las claras ventajas de los conmutadores PoE. Estos conmutadores ofrecen una solución de energía optimizada para diversos dispositivos compatibles con PoE, lo que los convierte en parte integral de la arquitectura de red moderna. Los conmutadores FS PoE están diseñados para una implementación simplificada, una eficiencia energética mejorada y un rendimiento y confiabilidad de red garantizados. Satisfacen las diversas necesidades de suministro de energía de sus dispositivos y brindan una solución avanzada, eficiente y confiable para tu red. Leer más.

  • PoE (802.3af)

    Hasta 15.4W por puerto

    • Teléfonos IP

    • Cámaras IP

    • Puntos de acceso 802.11n

  • PoE+ (802.3at)

    Hasta 30W por puerto

    • Teléfonos IP

    • Cámaras IP PTZ HD

    • Puntos de acceso 802.11ac (WiFi 5)

    • Altavoces de audio pequeños

  • PoE++ (802.3bt)

    Hasta 60/90W por puerto

    • Puntos de acceso 802.11ax (WiFi 6)

    • Iluminación de edificios inteligentes

    • Sistema de audio

    • Clientes ligeros

Por qué los swicthes FS PoE

  • Alta rentabilidad

    Simplifica el cableado, elimina la necesidad de cables y adaptadores de corriente adicionales y admite el suministro de energía remota para dispositivos, lo que reduce los costos operativos y de equipo.

  • Inteligente y seguro

    Admite PoE+ inteligente para detectar y proporcionar automáticamente la energía requerida para dispositivos PoE y SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+, etc. para seguridad.

  • Fácil gestión

    Admite SNMP, CLI, WEB, SSH y otros métodos para brindar una experiencia optimizada para el mantenimiento conveniente del dispositivo y la administración de la red sin costo adicional.

Productos destacados

FS dispone de una amplia gama de conmutadores PoE adecuados para todas las aplicaciones. Explora ¿Qué es un Switch PoE y cómo funciona?

Escenarios

Reflejos

  • Visualización

    Visualiza las amenazas de la red en tiempo real y optimice el rendimiento de la red analizando los cuellos de botella de reenvío con etiquetado de puertos y marcas de tiempo en el monitoreo de la red.

  • Flexibilidad

    Un diseño de red escalable va más allá del tamaño actual y utiliza Network Packet Brokers y proxy de reenvío para mejorar la operatividad en la capa de reenvío de datos.

  • Fiabilidad

    El apilamiento en la capa central garantiza un rendimiento confiable de la red, respaldado por agentes de paquetes de red (NPB) de respaldo primario para mantener la funcionalidad y evitar fallas.

Solución relacionada

Reflejos

  • Cobertura total de Wi-Fi de gran ancho de banda

    Actualice los dispositivos para obtener una cobertura WiFi perfecta, mejorando la eficiencia del trabajo y la experiencia del cliente en toda la tienda.

  • Seguridad mejorada

    Facilitar actualizaciones de red fluidas y garantizar la confiabilidad general a través de diversas estrategias de seguridad.

  • O&M inteligente

    La plataforma en la nube proporciona información en tiempo real sobre el estado de la red, lo que acelera la detección y resolución de problemas para una optimización inteligente y operaciones y mantenimiento optimizados.

Solución relacionada

Reflejos

  • Alta estabilidad de la red

    Es resistente al polvo y a la corrosión para prolongar la vida útil y garantizar la estabilidad de la transmisión de la red.

  • Redundancia eficiente, rápida autorreparación

    Cree una red en anillo redundante para lograr una rápida recuperación automática del enlace y garantizar una transmisión de datos estable.

  • Facil de mantener

    Soporte WEB/CLI/SNMP para obtener el estado del equipo e información de alarmas para reducir costos y mejorar la eficiencia en O&M.

Solución relacionada

00:28

Red Airware basada en la nube, un centro de control

Le permite configurar y administrar 24 horas al día, 7 días a la semana desde una ubicación central para reducir costos y tiempo. Explora el switch PoE administrado en la nube.

Estudio de casos

    • Servicio de internet
    • Estados Unidos
    FS ayuda a una importante empresa de servicios de viajes a reestructurar su red para el desarrollo de negocios B2B
    • Deportes, medios y entretenimiento
    • India
    Acelerando la oficina digital: FS potencia la red de empresas productoras de cine
    • Manufacturing
    • Retail
    • Estados Unidos
    Un gran grupo estadounidense construye una fábrica inteligente con la solución cableada del campus de FS
  • Servicio de internet
  • Estados Unidos
FS ayuda a una importante empresa de servicios de viajes a reestructurar su red para el desarrollo de negocios B2B
  • Deportes, medios y entretenimiento
  • India
Acelerando la oficina digital: FS potencia la red de empresas productoras de cine
  • Manufacturing
  • Retail
  • Estados Unidos
Un gran grupo estadounidense construye una fábrica inteligente con la solución cableada del campus de FS