PicOS® y AmpCon™ para redes de streaming de vídeo
FS integra switches avanzados, PicOS® y la plataforma de gestión AmpCon™ para diseñar una arquitectura de centro de datos moderna para proveedores de servicios de vídeo 4K/8K. Permite una gestión eficiente de la red, una mayor capacidad y fiabilidad, y una reducción del Opex global.
Switches basados en chips Broadcom
Chips Broadcom unificados de switches leaf y spine, que proporcionan suficiente ancho de banda, reducen la latencia de la red y mejoran la eficiencia operativa en horas punta.
Software de switch PicOS
PicOS® aprovecha los protocolos estándar del sector, lo que garantiza una compatibilidad total con versiones anteriores y una integración perfecta con switches de las principales marcas, permitiendo actualizaciones ajustadas al presupuesto.
Plataforma de gestión automatizada AmpCon™
AmpCon™ permite a los operadores de centros de datos aprovisionar, supervisar, gestionar y solucionar problemas de forma preventiva y mantener la estructura de los centros de datos.
Lista de productos
Plataforma de gestión AmpCon™
P-AC-EE-B1
Switches PicOS® para centros de datos
N8550-64C
N8550-32C
N8550-48B8C
N5860-48SC
N5850-48X6C
Switches PicOS® para empresas
S5810-28TS
S5810-48TS
Servidores en rack
RS6140-V2
RS5450
Adaptadores de red 100G/25G
MCX623106AN-CDAT
MCX512A-АСАТ
E810CAM2-2CP
XXV710AM2-2BP
Transceptores ópticos 100G/25G/10G
QSFP-SR4-100G
QSFP-100G-PCxxx
SFP28-25GSR-85
SFP-10GSR-85
SFP-10G-T
Cables de fibra óptica
12FMTPOM4
OM4LCDX
Cables de cobre
C6ASFTPSGPVC
Operaciones de red más resistentes y eficientes
Con PicOS®, podrá ofrecer redes programables altamente resistentes y fiables, más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas.
Automatización simplificada basada en GUI
Automatiza el aprovisionamiento de switches, la implantación y la configuración sin errores a escala.
Virtualización de redes
Soporta EVPN-VXLAN para garantizar una expansión empresarial flexible y la migración en vivo de máquinas virtuales.
Redundancia de la red
MLAG para un tejido de capa 2 de alta disponibilidad, que elimina el tiempo de inactividad con redundancia mejorada.
Eficiencia de la red
Soporta IGMP y PIM para permitir una multidifusión eficiente, entregando eficazmente contenidos a múltiples usuarios con un consumo reducido de ancho de banda.
Automatiza la gestión del ciclo de vida de la red de un extremo a otro
Evita configuraciones erróneas y tiempos de inactividad con una gestión del ciclo de vida de la red de extremo a extremo, completa con aprovisionamiento, mantenimiento, verificación de cumplimiento y actualizaciones automatizados.
Aprovisionamiento sin intervención
Escale de forma fácil y segura desde cualquier lugar con aprovisionamiento automatizado y aplicación de políticas.
Gestión de configuración
Envía actualizaciones, parches y correcciones de errores a uno o a un grupo de conmutadores para ahorrar mano de obra y evitar el tiempo de inactividad.
Copias de seguridad y cumplimiento
Automatiza las copias de seguridad de la configuración, los registros de operaciones y las comprobaciones de cumplimiento con una "configuración dorada" con reversión inteligente para minimizar los errores.
Cambiar visibilidad
Proporciona un inventario detallado de todos los conmutadores, incluidos detalles de hardware, versión de software, configuración y más.
Automatización sin agentes
Escribe Ansible Playbooks para crear y programar flujos de trabajo personalizados con informes fáciles de leer.
Explora los beneficios de la red de transmisión de vídeo FS
-
Sistema operativo y gestión unificados
Los switches funcionan con el PicOS® unificado con una CLI coherente y son gestionables a través de la plataforma AmpCon™ para una configuración remota y sin intervención, lo que permite una configuración simplificada y centralizada.
-
Arquitectura escalable Spine-Leaf
Spine-Leaf permite añadir de forma sencilla nodos leaf o spine para el crecimiento del negocio. Cada switch leaf se conecta por el camino más corto a varios spines, lo que minimiza la latencia y aumenta la redundancia.
-
Red VXLAN flexible
La tecnología VXLAN construye una red virtual de capa 2 y crea túneles virtuales, lo que permite migraciones en vivo de máquinas virtuales tanto dentro de los centros de datos como entre ellos, sin tiempo de inactividad y con una asignación flexible de recursos.
-
Redundancia a nivel de nodo con MLAG
El MLAG mejora la redundancia y el ancho de banda mediante la agregación de enlaces, lo que mitiga el riesgo de punto único de fallo al tiempo que garantiza una estabilidad constante y reduce la congestión.
-
Diseño de particiones
El diseño de partición de la red (negocio, almacenamiento y gestión fuera de banda) ayuda a aislar las distintas áreas de negocio y a reducir la complejidad del tráfico.
-
Soporte técnico de campo
Los equipos de servicio locales de FS ofrecen un servicio técnico completo y proporcionan soluciones profesionales integrales, desde el diseño y la evaluación hasta la implantación.
Recursos
Soluciones de funciones
- Solución PicOS® para H100 InfiniBand
- Solución PicOS® para redes multisucursales
Blogs
- Construye tu red con la plataforma de red Pica8
- El mito detrás de la aplicación Pica8 Zero Touch Provisioning en sucursales remotas
Noticias
- Los switches FS ya soportan PicOS® para una experiencia de red unificada
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.