PicOS-V es una máquina virtual (VM) gratuita de Pica8 y es igual que el software del sistema operativo de red (NOS) PicOS® admitido en switches bare metal y contiene todas las mismas características de software, pero en formato de VM.
PicOS-V se utiliza para validar la configuración de PicOS® y probar características de L2 y L3 a tu propio ritmo, sin costos asociados. PicOS-V se ejecuta en los hipervisores VMware, GNS3 y VirtualBox, sin necesidad de un switch bare-metal o hardware especializado.
Haz clic para ampliar la imagen
PicOS-V, NOS virtual gratuito para conmutar bare metal
NOS virtual gratuito para conmutación de bare metal, PicOS-V
Aspectos destacados de software
Soporta MLAG (MLAG, MLAG+MSTP/PVST), LLDP, LACP
Soporta IPv4/IPv6 de doble pila de protocolos
Soporta canalizaciones Broadcast, Unicast
Soporta EVPN-Vxlan
Soporta NETCONF
Soporta la gestión de la configuración
Soporta la gestión de sistemas protegidos por usuario/contraseña
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), gRPC/gNMI
Soporta AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Soporta Secure Shell (SSHv1/v2)
Soporta un conjunto completo de protocolos Spanning Tree y mecanismos de seguridad