Solución PicOS® para redes multisucursales
Optimiza la red de sucursales con gestión unificada e implantación automatizada
PicOS® y AmpCon™ para redes multisucursal
FS utiliza switches PicOS® y la plataforma de gestión unificada AmpCon™ para construir una solución de red multisucursal para campus, que permite el despliegue remoto y la gestión automatizada. Proporciona una red empresarial segura, fácil de gestionar y de alto rendimiento, simplificando las operaciones y reduciendo el gasto operativo total.
Broadcom Chip
Los switches basados en chips de Broadcom se adaptan a diversas redes. La arquitectura de chip unificada facilita la gestión al tiempo que ofrece transferencia de datos a alta velocidad, baja latencia y alto rendimiento.
Sistema operativo PicOS®
PicOS® elimina la dependencia de un único proveedor en la infraestructura de red crítica para ofrecer un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un costo total de propiedad más bajo.
Plataforma de gestión automatizada Ampcon™
AmpCon™ permite a los operadores de centros de datos aprovisionar, monitorear, administrar, solucionar problemas y mantener de manera preventiva y mantener la estructura del centro de datos de manera eficiente.
Lista de productos
Plataforma de gestión AmpCon™
P-AC-EE-B1
Switches PicOS® para empresas
S5860-48XMG
S5860-20SQ
S5810-28TS
S5810-48TS-P
Cortafuegos
NSG-5220
NSG-3230
Inalámbrico
AC-7072
AP-N515
Cámaras y vigilancia
IPC301-8M-T
NVR102-8C-8P
Módulos transceptores ópticos
QSFP-SR4-40G
SFP-10GSR-85
Cables de fibra óptica
OM4LCDX
OM3LCDX
Cables de cobre
C6ASFTPSGPVC
Operaciones de red más resilientes y eficientes con un coste total de propiedad más bajo
Con PicOS®, proporciona redes programables, altamente confiables y resistentes que sean más eficientes y escalables que los predecesores monolíticos.
Compatible con versiones anteriores
Compatible con versiones anteriores y se integra perfectamente con otros switches. Actualiza la red paso a paso sin salirte del presupuesto.
Seguridad de red reforzada
Estrechamente integrado con Network Access Control Policy Manager para soportar mecanismos de seguridad integrales.
Analítica
La información de red está disponible fácilmente en los conmutadores de software PicOS®.
Visibilidad de la red
Obtén visibilidad total de la red con SNMP y sFlow mientras gNMI ofrece telemetría abierta eficiente y eficaz.
Automatiza la gestión del ciclo de vida de la red de un extremo a otro
Evita configuraciones erróneas y tiempos de inactividad con una gestión del ciclo de vida de la red de extremo a extremo, completa con aprovisionamiento, mantenimiento, verificación de cumplimiento y actualizaciones automatizados.
Aprovisionamiento sin intervención
Escale de forma fácil y segura desde cualquier lugar con aprovisionamiento automatizado y aplicación de políticas.
Gestión de configuración
Envía actualizaciones, parches y correcciones de errores a uno o a un grupo de conmutadores para ahorrar mano de obra y evitar el tiempo de inactividad.
Copias de seguridad y cumplimiento
Automatiza las copias de seguridad de la configuración, los registros de operaciones y las comprobaciones de cumplimiento con una "configuración dorada" con reversión inteligente para minimizar los errores.
Cambiar visibilidad
Proporciona un inventario detallado de todos los conmutadores, incluidos detalles de hardware, versión de software, configuración y más.
Automatización sin agentes
Escribe Ansible Playbooks para crear y programar flujos de trabajo personalizados con informes fáciles de leer.
Explora las ventajas de la red multisucursal FS
-
Normalizar el sistema operativo
Todos los switches ejecutan el sistema operativo PicOS®, lo que permite un desarrollo más rápido de las funciones, una mayor disponibilidad y un despliegue coherente de las funciones en toda la red del campus.
-
Plataforma de gestión unificada
AmpCon™ ofrece una configuración basada en plantillas que permite ZTP, gestión de licencias por lotes y actualizaciones. Combinado con PicOS-V para la preconfiguración, simplifica las operaciones de la red de sucursales.
-
Redundancia de la red
La arquitectura de interconexión redundante garantiza el funcionamiento ininterrumpido de la red incluso en caso de problemas de enlaces o dispositivos, lo que mejora la estabilidad y la fiabilidad.
-
Seguridad avanzada de redes
Cada producto soporta múltiples protocolos de seguridad. Los switches soportan SSH, ACL y 802.1X; los cortafuegos, IPS, AV y filtrado de URL, mientras que los AP soportan WPA3 y WIDS.
-
Servicio de I+D a medida
Nuestro centro de I+D lleva a cabo investigaciones, diseños y pruebas analíticas, desarrollando productos estandarizados y soluciones adaptadas a las necesidades del mercado, garantizando la fiabilidad mediante pruebas exhaustivas y verificación POC.
-
Envío en el mismo día
Con más de 50.000㎡ de espacios de almacén en todo el mundo equipados con sistemas de gestión automatizados, FS garantiza el envío en el mismo día del 90% de los pedidos y soporta la auto-recepción.
Recursos
Soluciones destacadas
- VoIP para sucursales
- Solución de supervisión del tráfico de red
- Solución de seguridad para redes empresariales
Estudios de casos
- 4 retos a los que se enfrentan las redes minoristas multisucursal y cómo los resuelve FS
- Una gran empresa de radiodifusión actualiza la red con la solución FS
- FS ayuda a una empresa de diseño a mantener la creatividad en una era de trabajo híbrido
Blogs
- Construye tu red con la plataforma de red Pica8
- El mito detrás de la aplicación Pica8 Zero Touch Provisioning en sucursales remotas
- Actualizaciones de software de red: ¿Por qué y cómo actualizar PicOS® con AmpCon™?
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.