El grabador de vídeo en red (NVR) puede grabar vídeos de hasta 8 cámaras y el almacenamiento puede ampliarse hasta 20TB en total. Dispone de varios métodos de monitorización, como un navegador web, software de monitorización y una aplicación móvil, para gestionar fácilmente las cámaras y el NVR, lo que resulta ideal para pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas, hoteles y otras aplicaciones.
Haz clic para ampliar la imagen
Grabador de vídeo en red PoE de 8 canales y 8 puertos, NVR102-8C-8P, grabación 8CH 4K@30fps, vista/reproducción 2CH 4K@30fps, soporta hasta 2x10TB disco duro (no incluido)
#176668
#176668
240,79 € (IVA incluido)
FS P/N: NVR102-8C-8P
27 vendidos
1 comentario
5 preguntas
6 en almacén DE. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
65 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Grabador de vídeo en red PoE de 8 canales y 8 puertos, NVR102-8C-8P, grabación 8CH 4K@30fps, vista/reproducción 2CH 4K@30fps, soporta hasta 2x10TB disco duro (no incluido)
Specifications
Entrada de vídeo IP
8 canales
Formato de decodificación
H.265+/H.265/H.264
Salida HDMI
4K(3840x 2160)@ 30fps, 1920x 1080@60fps, 1920x 1080@50fps, 1600x 1200@60fps, 1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
Salida VGA
1920x 1080@60fps, 1920x 1080@50fps, 1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 7 68@60fps
Entrada de audio
1 canal, RCA
Salida de audio
1 canal, RCA
Ancho de banda entrante
80Mbps
Capacidad de decodificación
2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps
Ancho de banda saliente
64Mbps
Vista en vivo/Resolución de reproducción
8MP /6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
2 interfaces SATA
Capacidad
Hasta 10TB por cada disco
Interfaz de red
1 RJ-45 10M/100M/1000M Interfaz Ethernet autoadaptativa
Interfaz USB
Panel frontal: 1x USB2.0
Panel trasero: 1x USB3.0
Panel trasero: 1x USB3.0
Entorno de trabajo
-10 a 55°C ( 14 a 131 °F)
Consumo de energía
≤ 10 W
Fuente de alimentación
100 ~ 240V AC
Dimensiones (HxWxD)
2.1"x 14.9"x 12.4"(53x 380x 315mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Reproducción eficiente y búsqueda inteligente
Los vídeos de hasta 8 cámaras se pueden reproducir al mismo tiempo, lo que aumenta considerablemente la velocidad de revisión de las grabaciones. La función de búsqueda inteligente te permite encontrar rápidamente la grabación deseada.
Normal
Todas las imágenes grabadas pueden verse aquí.
Inteligente
Aquí se pueden ver imágenes del comportamiento inteligente, como detecciones de cruce de línea/intrusión/área de entrada/área de salida, etc.
Evento
Aquí se puede ver el tipo específico de evento, como detección de movimiento/audio y manipulación.
Grabación continua 24/7
Con una capacidad de disco duro de hasta 20TB, el NVR puede proporcionar seguridad para cada hora y cada día. Al adoptar el avanzado formato H.265, ofrece días de almacenamiento más largos que H.264.
Protege tu seguridad en cualquier momento y lugar
El NVR se puede gestionar de forma remota a través de un navegador web, VMS (software de gestión de vídeo) y una aplicación móvil, proporcionando facilidad y conveniencia.
Entrada de vídeo IP | 8 canales | 8 canales | 16 canales |
Capacidad de descodificación | 2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps | 2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps | 2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps, 16x 720P@30fps |
Ancho de banda entrante | 64Mbps | 80Mbps | 160Mbps |
Ancho de banda saliente | 48Mbps | 64Mbps | 64Mbps |
Disco duro | Sin HDD | Sin HDD | Sin HDD |
Almacenamiento máximo | Hasta 8TB | Hasta 20TB | Hasta 20TB |
Grabación continua 24/7 | |||
Visualización y control a distancia | |||
Reproducción de vídeo y copia de seguridad | |||
Búsqueda VCA | Búsqueda de rostros, búsqueda de comportamiento | Búsqueda de comportamiento | Búsqueda de comportamiento |
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
D***h
Europe
27 de jun. de 2023
These have been awesome in helping watch our home, and doing NVR work to see what animals are straying about. We've been able to recover several lost dogs from the woods behind our home, and a couple of dozen cats, who were feeding at night and we would otherwise not have known were there. In a couple of cases, we also caught ill-behaved neighbors, with not just the emailed photos, but the videos recorded.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente