El grabador de vídeo en red (NVR) puede grabar vídeos de hasta 16 cámaras y el almacenamiento puede ampliarse hasta 20TB en total. Dispone de varios métodos de monitorización, como un navegador web, software de monitorización y una aplicación móvil, para gestionar fácilmente las cámaras y el NVR, lo que resulta ideal para pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas, hoteles y otras aplicaciones.
Haz clic para ampliar la imagen
Grabador de vídeo en red PoE de 16 canales y 16 puertos, NVR102-16C-16P, grabación 16CH 4K@30fps, vista/reproducción 2CH 4K@30fps, soporta hasta 2x10TB disco duro (no incluido)
Grabador de vídeo en red PoE de 16 canales y 16 puertos, NVR102-16C-16P, grabación 16CH 4K@30fps, vista/reproducción 2CH 4K@30fps, soporta hasta 2x10TB disco duro (no incluido)
Panel trasero: 1x USB3.0
Con una capacidad de disco duro de hasta 20TB, el NVR puede proporcionar seguridad para cada hora y cada día. Al adoptar el avanzado formato H.265, ofrece días de almacenamiento más largos que H.264.
El NVR se puede gestionar de forma remota a través de un navegador web, VMS (software de gestión de vídeo) y una aplicación móvil, proporcionando facilidad y conveniencia.
Entrada de vídeo IP | 8 canales | 8 canales | 16 canales |
Capacidad de descodificación | 2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps | 2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps | 2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps, 16x 720P@30fps |
Ancho de banda entrante | 64Mbps | 80Mbps | 160Mbps |
Ancho de banda saliente | 48Mbps | 64Mbps | 64Mbps |
Disco duro | Sin HDD | Sin HDD | Sin HDD |
Almacenamiento máximo | Hasta 8TB | Hasta 20TB | Hasta 20TB |
Grabación continua 24/7 | |||
Visualización y control a distancia | |||
Reproducción de vídeo y copia de seguridad | |||
Búsqueda VCA | Búsqueda de rostros, búsqueda de comportamiento | Búsqueda de comportamiento | Búsqueda de comportamiento |
A***n
Singapore
T***l
United States
C***p
Japan