El UPS en línea de FS ofrece una salida de onda sinusoidal pura con un tiempo de transferencia de 0 ms a equipos críticos que requieren una corrección de potencia sin interrupciones. Permite tiempo para guardar datos y apagar componentes de forma segura en caso de un apagón inesperado de la red eléctrica. Es ideal para pequeños centros de datos, pymes, sucursales bancarias y otras aplicaciones de energía exigentes. Este equipo protege eficazmente los dispositivos de TI de los problemas de energía más comunes, incluidas fallas de energía, caídas de energía, sobretensiones, caídas de tensión, ruido de línea, alto voltaje PicOS®, transitorios de conmutación, distorsión armónica, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
UPS monofásico de doble conversión en línea de 230V, 6000VA 5400W, rack/torre, sin batería
UPS monofásico de doble conversión en línea de 230V, 6000VA 5400W, rack/torre, sin batería
Soluciones de conexión
Características
La pantalla LCD informa el modo de operación del UPS, el estado detallado del UPS y una variedad de opciones avanzadas de instalación y configuración del UPS. Los LED indican la entrada/salida de AC, la batería y el estado de los fallos.
UPS monofásico de doble conversión en línea de 230V, 6000VA 5400W, rack/torre, sin batería
El UPS en línea de FS ofrece una salida de onda sinusoidal pura con un tiempo de transferencia de 0 ms a equipos críticos que requieren una corrección de potencia sin interrupciones. Permite tiempo para guardar datos y apagar componentes de forma segura en caso de un apagón inesperado de la red eléctrica. Es ideal para pequeños centros de datos, pymes, sucursales bancarias y otras aplicaciones de energía exigentes. Este equipo protege eficazmente los dispositivos de TI de los problemas de energía más comunes, incluidas fallas de energía, caídas de energía, sobretensiones, caídas de tensión, ruido de línea, alto voltaje PicOS®, transitorios de conmutación, distorsión armónica, etc.
La pantalla LCD informa el modo de operación del UPS, el estado detallado del UPS y una variedad de opciones avanzadas de instalación y configuración del UPS. Los LED indican la entrada/salida de AC, la batería y el estado de los fallos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.570,58 € (IVA incluido)