FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell QSFP28-100/112G-LR4, 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual tasa 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF

#88664
#88664

Semtech EML BOX ≤3.5W 100G/112G LC dúplex SMF

1.328,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
13 vendidos
15 comentarios
7 preguntas
20 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/transceiver compatible con Dell QSFP28-100/112G-LR4, 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 velocidad dual para telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico compatible con Dell QSFP28-100/112G-LR4, QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet y 4x28G OTN client interfaces de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través del conector LC dúplex. Proporciona opción de conectividad 100GBASE Ethernet y OTU4 para telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y red inalámbrica 5G. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 y OTU4 4I1-9D1F.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LR4-100GM a QSFP-LR4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Dell compatible
QSFP28-100/112G-LR4
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo de receptor
4 x PIN ROSA
DDM/DOM soportado
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia de transmisión (TX)(100G)
-4.3~4.5dBm
Sensibilidad del receptor(100G)
<-8.6dBm
Potencia de transmisión (TX)(112G)
-0.6~4dBm
Sensibilidad del receptor(112G)
<-8.4dBm
Sobrecarga del receptor(100G)
4.5dBm
Sobrecarga del receptor(112G)
4dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock & Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Penalización por transmisión y dispersión
2.2dB
Presupuesto de potencia
6.3dB
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
FEC (Forward Error Correction)
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
Protocolos
De conformidad con 100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Aplicación
100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Network Mid/Backhaul
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Application (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Dual Rate (1)FEC (1)Matching Cables (1)OTU4 (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
15
0
0
0
0

W***h

United States

10 de my. de 2023
5.0
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

B***e

Australia

04 de my. de 2023
5.0
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

H***r

United States

26 de abr. de 2023
5.0
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente