El módulo transceptor óptico compatible con Juniper Networks 100/112GBASE-LR4-20, QSFP28 de doble velocidad está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet y 4x28G OTN client interfaces de hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través del conector LC dúplex. Proporciona opción de conectividad 100GBASE Ethernet y OTU4 para telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y red inalámbrica 5G. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 y OTU4 4I1-9D1F.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ELR4-100GM a QSFP-ELR4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 100/112GBASE-LR4-20, 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 dual tasa 1310nm 20km DOM LC dúplex SMF
#88473
#88473
1.328,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
372 vendidos
23 comentarios
5 preguntas
Transceiver Type:
28 en almacén DE. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
171 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/transceiver compatible con Juniper Networks 100/112GBASE-LR4-20, 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 velocidad dual para telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Juniper Networks compatible
100/112GBASE-LR4-20
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo de receptor
4 x PIN ROSA
DDM/DOM soportado
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia de transmisión (TX)(100G)
-1.0~4.5dBm
Sensibilidad del receptor(100G)
<-9.5dBm
Potencia de transmisión (TX)(112G)
0~4dBm
Sensibilidad del receptor(112G)
<-9.0dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock & Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Penalización por transmisión y dispersión
2.2dB
Presupuesto de potencia
8.5dB
Tecnología de embalaje
Embalaje BOX
FEC (Forward Error Correction)
Soportado
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
Protocolos
De conformidad con 100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Aplicación
100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Network Mid/Backhaul
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)CDR (1)Dual Rate (1)FEC (1)OTU4 (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
23
0
0
0
0
H***o
United States
15 de nov. de 2023
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0F***t
United States
13 de nov. de 2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0A***y
France
26 de my. de 2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente