El módulo transceptor SFP28 compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850 adopta conectores LC dúplex, alcanzando un enlace de hasta 100m sobre OM4 MMF (70m sobre OM3). El módulo transceptor SFP28 transceptor admite la ejecución en la misma infraestructura de cableado de red 1G/10G, lo que aumenta la velocidad al menos 2,5 veces, y las funciones DDM/DOM incorporadas monitorean el estado operativo en tiempo real. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en una serie de H3C switches, y cumple totalmente con los estándares SFP28 MSA, RoHS, CPRI, y eCPRI. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor de 25G es ideal para Ethernet de 25G, telecomunicaciones y centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850, 25GBASE-SR SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850, 25GBASE-SR SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
El módulo transceptor SFP28 compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850 adopta conectores LC dúplex, alcanzando un enlace de hasta 100m sobre OM4 MMF (70m sobre OM3). El módulo transceptor SFP28 transceptor admite la ejecución en la misma infraestructura de cableado de red 1G/10G, lo que aumenta la velocidad al menos 2,5 veces, y las funciones DDM/DOM incorporadas monitorean el estado operativo en tiempo real. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en una serie de H3C switches, y cumple totalmente con los estándares SFP28 MSA, RoHS, CPRI, y eCPRI. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor de 25G es ideal para Ethernet de 25G, telecomunicaciones y centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
47,19 € (IVA incluido)