FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OS2 9/125 monomodo LC APC a LC APC símplex PVC (OFNR) 2.0mm

#74349
#74349

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

3,15 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCSX
23.1K vendidos
309 comentarios
5 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS, y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
APC a APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥60dB
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Atenuación en 1310 nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibra
Símplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El cable de grado portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvaturas más estrechas para el enrutamiento del cable.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
268
41
0
0
0

C***s

Austria

11 de jun. de 2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

V***p

Israel

26 de mzo. de 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

B***k

Norway

11 de sept. de 2023
5.0
Excellent quality as usual
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente