FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat6a snagless blindado (SFTP) PVC CM, 3ft (0.9m), negro

Hot #73059
Hot #73059

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

3,15 € (IVA incluido)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
32.8K vendidos
29 comentarios
19 preguntas
369 en almacén DE. Recibe tu pedido el 27 de jun., 2024
252 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
1500 en tránsito. entrega antes de 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6a snagless blindado (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

El cable de red Cat6a es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 10GBase-T y 550MHz en 100 metros de cable. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de FS cat6a aplica cobre desnudo puro con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a snagless
Tipo de blindaje
blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM
Longitud
3ft (0.9m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.3
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y soporta Ethernet 10GBase-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables pasan la prueba de cables de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (19)Application (1)Connection (1)Customization (1)Gauge (1)T568B (1)Transmission Rate (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
29
0
0
0
0

t***n

Denmark

15 de abr. de 2024
5.0
Think of making the packeting different. It takes quite a long time to cut open all the plastic bags
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***t

United States

19 de nov. de 2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

G***a

United Kingdom

15 de nov. de 2023
5.0
It’s a fast network cable alright! Have this hooked to my desktop which was previously languid at under 100mbps on Wi-Fi, while this cable here stays put at gigabit speeds so quite the upgrade and as usual, nothing beats wired!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente