FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, violeta, 1.5m

#70728
#70728

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

4,36 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPSGPVC
17.4K vendidos
8 comentarios
6 preguntas
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
4 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
120 en tránsito. entrega antes de 14 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T

El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos Gigabit Ethernet en interiores, lo que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
5ft (1.5m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
cobre desnudo puro trenzado
Tipo de conector
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de alambre
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad de Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

100% de confianza de prueba de cable de red de Fluke de que cada cable de red ofrece el rendimiento especificado.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
7
1
0
0
0

B***d

United States

23 de nov. de 2023
5.0
The package arrived as expected. I used FS.com with a previous employer and loved the product and customer service. I am looking to try and get my current employer to begin buying products from FS.com due to our current suppliers being too pricey and too slow.
Compra verificada
Útil 15
Comentario 0

L***z

United States

04 de my. de 2022
5.0
I am happy with the fast response on the delivery. I would use them again. And their website is so easy to use.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

B***e

Australia

15 de oct. de 2020
5.0
good value
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente