FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.

Cable de red Ethernet Cat6 sin bota sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 1.5m

#70654
#70654

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

3,60 € (IVA excluido)
FS P/N: C6UTPNBPVC
4,36 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPNBPVC
3.5K vendidos
1 comentario
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 01 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Cable de red Ethernet UTP Cat6, sin bota sin blindaje, 1000BASE-T, 24AWG

El cable de red de red Cat6 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, que admite hasta 1000BASE-T dentro de 100m y 10 Gigabit Ethernet en la distancia limitada especificada en la industria. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de cables de conexión FS cat6 aplica cobre desnudo puro con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de transmisión de señal. El material de la cubierta es un nuevo material respetuoso con el medio ambiente de PVC CM, que es duradero, retardante de llama y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 sin bota
Tipo de blindaje
Sin blindaje (UTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
5ft (1.5m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soporatda
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Transmisión estable de 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y es compatible con Ethernet 1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Soporta PoE, PoE+ y PoE++

Soporta los estándares IEEE 802.3af/at/bt PoE para ahorrar el gasto y el esfuerzo de alimentar los dispositivos PoE individualmente.

Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables pasan la prueba de cables de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.

Especificaciones

Cable de red Ethernet UTP Cat6, sin bota sin blindaje, 1000BASE-T, 24AWG

El cable de red de red Cat6 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, que admite hasta 1000BASE-T dentro de 100m y 10 Gigabit Ethernet en la distancia limitada especificada en la industria. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de cables de conexión FS cat6 aplica cobre desnudo puro con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de transmisión de señal. El material de la cubierta es un nuevo material respetuoso con el medio ambiente de PVC CM, que es duradero, retardante de llama y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 sin bota
Tipo de blindaje
Sin blindaje (UTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
5ft (1.5m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soporatda
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y es compatible con Ethernet 1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Soporta PoE, PoE+ y PoE++

Soporta los estándares IEEE 802.3af/at/bt PoE para ahorrar el gasto y el esfuerzo de alimentar los dispositivos PoE individualmente.

Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables pasan la prueba de cables de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

3,60 € (IVA excluido)

4,36 € (IVA incluido)

Prepedido