FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
00:35
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.
Esta imagen trata sobre OM5LCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica de banda ancha LC UPC a LC UPC 5m OM5 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

#69103
#69103

BIF Redes SWDM 40/100G

17,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OM5LCDX
20,57 € (IVA incluido)
FS P/N: OM5LCDX
4.6K vendidos
15 comentarios
8 preguntas
161 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
59 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
120 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 04 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica de banda ancha LC UPC a LC UPC 5m OM5 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

La fibra insensible a la curvatura multimodo de banda ancha OM5, optimizada para sistemas de transmisión multi-longitud de onda que operan en el rango de 850-953nm, permitiendo un soporte óptimo de las aplicaciones emergentes de multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM) que reducen el número de fibras paralelas en al menos un factor de cuatro para permitir el uso continuado de sólo dos fibras (en lugar de ocho) para transmitir 40Gb/s y 100Gb/s y una cantidad reducida de fibras para velocidades superiores.

OM5 cumple con los requisitos TIA-492AAAE y el borrador IEC 60793-2-10 A1a.4 y es totalmente compatible con las redes y aplicaciones OM4 existentes. Cumple con RoHS y el cable de fibra óptica se somete a pruebas ópticas de pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM5 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 40G Ethernet
440m en 850nm
Distancia 100G Ethernet
150m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Ancho de banda modal efectivo (en 850nm)
≥4700MHz·km
Ancho de banda modal efectivo (en 953nm)
≥2470MHz·km
Tipo de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Radio mínimo de curvatura de 20D/10D

La fibra insensible a la curvatura permite curvaturas más estrechas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Clip dúplex

Evita que la fibra gire y mantiene la posición correcta de Tx y Rx.

Fibra OM5 - lista para las redes de banda ancha de próxima generación

La fibra multimodo de banda ancha OM5 permite transmitir múltiples señales en una sola fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra por un factor de al menos cuatro.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
G.657.A1
Insensible a la curvatura
Insensible a la curvatura
Insensible a la curvatura
G.651
Chaqueta del cable
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
10/5D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Especificaciones

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica de banda ancha LC UPC a LC UPC 5m OM5 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

La fibra insensible a la curvatura multimodo de banda ancha OM5, optimizada para sistemas de transmisión multi-longitud de onda que operan en el rango de 850-953nm, permitiendo un soporte óptimo de las aplicaciones emergentes de multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM) que reducen el número de fibras paralelas en al menos un factor de cuatro para permitir el uso continuado de sólo dos fibras (en lugar de ocho) para transmitir 40Gb/s y 100Gb/s y una cantidad reducida de fibras para velocidades superiores.

OM5 cumple con los requisitos TIA-492AAAE y el borrador IEC 60793-2-10 A1a.4 y es totalmente compatible con las redes y aplicaciones OM4 existentes. Cumple con RoHS y el cable de fibra óptica se somete a pruebas ópticas de pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM5 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 40G Ethernet
440m en 850nm
Distancia 100G Ethernet
150m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Ancho de banda modal efectivo (en 850nm)
≥4700MHz·km
Ancho de banda modal efectivo (en 953nm)
≥2470MHz·km
Tipo de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características

Radio mínimo de curvatura de 20D/10D

La fibra insensible a la curvatura permite curvaturas más estrechas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Clip dúplex

Evita que la fibra gire y mantiene la posición correcta de Tx y Rx.

Fibra OM5 - lista para las redes de banda ancha de próxima generación

La fibra multimodo de banda ancha OM5 permite transmitir múltiples señales en una sola fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra por un factor de al menos cuatro.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
G.657.A1
Insensible a la curvatura
Insensible a la curvatura
Insensible a la curvatura
G.651
Chaqueta del cable
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
10/5D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

17,00 € (IVA excluido)

20,57 € (IVA incluido)

161 en almacén DE
59 en almacén global