El cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra, como en centros de datos, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., Además, es ideal para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo 62,5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX, etc. para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra.
Haz clic para ampliar la imagen
5m (16ft) LC UPC to LC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable
Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable
(Cable de fibra)
Soluciones de conexión
Características
El conector de fibra dúplex estándar de la industria cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Férula de cerámica de circonio óptima IL y RL
Bota de cable de 3.0mm, proporciona la máxima protección
La impresión ayuda a aclarar y reconocer los distintos cables
Las exhaustivas pruebas de rendimiento garantizan que el cable funcione de forma más segura y la transmisión de datos sea más fiable y estable en tu red.
Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable
El cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra, como en centros de datos, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., Además, es ideal para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo 62,5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX, etc. para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra.
(Cable de fibra)
El conector de fibra dúplex estándar de la industria cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Férula de cerámica de circonio óptima IL y RL
Bota de cable de 3.0mm, proporciona la máxima protección
La impresión ayuda a aclarar y reconocer los distintos cables
Las exhaustivas pruebas de rendimiento garantizan que el cable funcione de forma más segura y la transmisión de datos sea más fiable y estable en tu red.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3,50 € (IVA excluido)
4,24 € (IVA incluido)