Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver C20 10G DWDM SFP+ 100GHz 1561.41nm 80km DOM LC SMF para FS switches
Hot #44057
Hot #44057
385,99 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
32 vendidos
1.4K comentarios
6 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10G DWDM SFP+ 100GHz (SMF, 1561.41nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
FS
DWDM-SFP10G-80
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad de datos
10Gbps
Longitud de onda
1561.41nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Soportado
Potencia TX
1-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
-7dBm
Consumo de energía
<1.8W
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tasa de error de bits (BER)
1E-12
Relación de extinción
>8.2dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
1,000,000 horas
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Rendimiento y calidad líderes para 10G
Con Semtech Drive Chip incorporado, el transceptor SFP+ ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 10G.
Chip de accionamiento Semtech
Transmisión estable
≤1.6W
Bajo consumo
Láser DWDM EML
Garantiza el rendimiento
Transmisión DWDM de larga distancia de alta capacidad
La solución utiliza DWDM para transmitir señales de distintas longitudes de onda en una sola fibra y maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros.
Conectividad 10G para centros de datos
Con 1.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al utilizar FS BOX para la reconfiguración, el transceptor puede ser perfectamente compatible con casi cualquier proveedor.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1126
245
88
0
0
C***t
United States
11 de febr. de 2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***e
United States
11 de febr. de 2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***n
United States
15 de jun. de 2022
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente