Los pigtails de fibra óptica proporcionan una forma rápida de crear dispositivos de comunicación en el sector. Están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el protocolo y el rendimiento dictados por los estándares industriales, que cumplirán con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.
Haz clic para ampliar la imagen
Pigtail de fibra óptica multimodo OM3 LC UPC símplex - 1m PVC 0.9mm
Pigtail de fibra óptica multimodo símplex LC/UPC 50/125 OM3, cubierta exterior de PVC 0.9mm
Soluciones de conexión
Características
El pigtail combina férulas de circonio de primera calidad y hardware compuesto resistente para proporcionar el rendimiento óptico, la durabilidad y la repetibilidad necesarios para las aplicaciones de red actuales.
Conector FBT
Duro y resistente a la corrosión, no se deforma fácilmente
Chaqueta de PVC (OFNR)
Flexible y resistente a la abrasión, duradero para uso en interiores
Férulas cerámicas de nanocirconia
Garantiza una transmisión de red estable y rápida
Pigtail de fibra óptica multimodo símplex LC/UPC 50/125 OM3, cubierta exterior de PVC 0.9mm
Los pigtails de fibra óptica proporcionan una forma rápida de crear dispositivos de comunicación en el sector. Están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el protocolo y el rendimiento dictados por los estándares industriales, que cumplirán con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.
El pigtail combina férulas de circonio de primera calidad y hardware compuesto resistente para proporcionar el rendimiento óptico, la durabilidad y la repetibilidad necesarios para las aplicaciones de red actuales.
Conector FBT
Duro y resistente a la corrosión, no se deforma fácilmente
Chaqueta de PVC (OFNR)
Flexible y resistente a la abrasión, duradero para uso en interiores
Férulas cerámicas de nanocirconia
Garantiza una transmisión de red estable y rápida
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1,70 € (IVA excluido)
2,06 € (IVA incluido)