El módulo transceptor QSFP+ compatible con Juniper Networks SRX-QSFP-40G-LR4 está diseñado para el uso en un rendimiento de Ethernet de 40GBASE de de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm y conector LC dúplex. Proporciona una solución Ethernet 40GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente compatible con los estándares QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 y OTU3 C4S1-2D1.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SRX-QSFP-40G-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor 40GBASE-LR4 QSFP+ compatible con Juniper Networks SRX-QSFP-40G-LR4 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor 40GBASE-LR4 QSFP+ compatible con Juniper Networks SRX-QSFP-40G-LR4 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
El módulo transceptor QSFP+ compatible con Juniper Networks SRX-QSFP-40G-LR4 está diseñado para el uso en un rendimiento de Ethernet de 40GBASE de de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm y conector LC dúplex. Proporciona una solución Ethernet 40GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente compatible con los estándares QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 y OTU3 C4S1-2D1.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
373,89 € (IVA incluido)