Cat7 ha sido diseñado como estándar para 10 Gigabit Ethernet en 100m de cableado de cobre. Tiene un ancho de banda mayor de hasta 1000MHz y es compatible con versiones anteriores de Ethernet tradicional Cat5e, Cat6 y Cat6a.
Este cable ofrece un amplio blindaje para reducir la atenuación de la señal y es relativamente rígido en comparación con generaciones anteriores de cableado. Es ideal para centros de datos, salas de servidores y salas de telecomunicaciones.