Los cables troncales MTP® con una funda de doble cubierta más robusta brindan una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio. El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que requiere mucho tiempo, está diseñado para altas -Parcheo de fibra de densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables. MTP®-8 es ideal para aplicaciones de transceptor óptico monomodo paralelo de 8 fibras, como 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP-DD DR4/XDR4. Tienes en cuenta: El US Conec MTP ® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de troncal elite monomodo MTP®-8 a MTP®-8 macho de 32 fibras tipo B LSZH OM4 50/125 de 30m (100ft), magenta
Cable de troncal elite monomodo 4x MTP®-8 macho a 4x MTP®-8 macho LSZH OM4
Soluciones de conexión
Características
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.
Vídeos
Cable de troncal elite monomodo 4x MTP®-8 macho a 4x MTP®-8 macho LSZH OM4
Los cables troncales MTP® con una funda de doble cubierta más robusta brindan una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio. El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que requiere mucho tiempo, está diseñado para altas -Parcheo de fibra de densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables. MTP®-8 es ideal para aplicaciones de transceptor óptico monomodo paralelo de 8 fibras, como 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP-DD DR4/XDR4. Tienes en cuenta: El US Conec MTP ® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
845,79 € (IVA incluido)