El cable InfiniBand de NVIDIA es un cable OSFP de dos puertos dobles de 2x 400 Gb/s a cuatro puertos dobles QSFP112 de 200 Gb/s Direct Attached Cobre. El extremo OSFP de doble puerto y 8 canales utiliza un factor de forma superior con aletas para su uso en jaulas de switches Quantum-2 y Spectrum-4. Los cuatro extremos de 200G soportan 2 canales de 100G-PAM4 (200G) y utilizan un QSFP112 de parte superior plana para su uso en adaptadores ConnectX-7 y DPU BlueField-3 que utilizan disipadores de calor ridiing en la jaula del conector. Este cable cumple los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.
Los DAC ofrecen la latencia más baja, por lo que se utilizan ampliamente en los centros de datos para conectar servidores y sistemas de cálculo GPU a los switches de la parte superior del rack (TOR) y enlazar switches de spine a super spine dentro de los racks a través de cables de corta longitud. Los DAC también se utilizan para crear tejidos de almacenamiento InfiniBand con subsistemas de disco duro (HDD) y memoria flash.
Con un diseño sencillo y componentes mínimos, los cables DAC ofrecen las conexiones de menor coste, menor latencia y consumo casi nulo para enlaces de alta velocidad. Mejoran el ancho de banda, la densidad y la configurabilidad de los puertos y reducen las necesidades energéticas de superordenadores y sistemas de hiperescala.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 NDR OSFP Finned Top, 0.5m (2ft)
Cable OSFP 800G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand (0.5 metros, pasivo, OSFP a 4x QSFP112, 30AWG)
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo |
Velocidad de datos | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 800G |
Tipo de conector | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a OSFP |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Calibre del cable | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Cable OSFP 800G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand (0.5 metros, pasivo, OSFP a 4x QSFP112, 30AWG)
El cable InfiniBand de NVIDIA es un cable OSFP de dos puertos dobles de 2x 400 Gb/s a cuatro puertos dobles QSFP112 de 200 Gb/s Direct Attached Cobre. El extremo OSFP de doble puerto y 8 canales utiliza un factor de forma superior con aletas para su uso en jaulas de switches Quantum-2 y Spectrum-4. Los cuatro extremos de 200G soportan 2 canales de 100G-PAM4 (200G) y utilizan un QSFP112 de parte superior plana para su uso en adaptadores ConnectX-7 y DPU BlueField-3 que utilizan disipadores de calor ridiing en la jaula del conector. Este cable cumple los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.
Los DAC ofrecen la latencia más baja, por lo que se utilizan ampliamente en los centros de datos para conectar servidores y sistemas de cálculo GPU a los switches de la parte superior del rack (TOR) y enlazar switches de spine a super spine dentro de los racks a través de cables de corta longitud. Los DAC también se utilizan para crear tejidos de almacenamiento InfiniBand con subsistemas de disco duro (HDD) y memoria flash.
Con un diseño sencillo y componentes mínimos, los cables DAC ofrecen las conexiones de menor coste, menor latencia y consumo casi nulo para enlaces de alta velocidad. Mejoran el ancho de banda, la densidad y la configurabilidad de los puertos y reducen las necesidades energéticas de superordenadores y sistemas de hiperescala.
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo |
Velocidad de datos | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 800G |
Tipo de conector | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a OSFP |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Calibre del cable | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
240,79 € (IVA incluido)