FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.
Esta imagen trata sobre 12FMTPOM4.

Cable de troncal multimodo OM4 MTP®-12 APC (hembra) a MTP®-12 APC (hembra) elite, 2m (7ft) 12 fibras, tipo B, Plenum (OFNP), magenta

#208165
#208165

InfiniBand NDR 400G SR4/800G SR8 PAM4

65,34 € (IVA incluido)
FS P/N: 12FMTPOM4
146 vendidos
0 comentario
6 preguntas
50 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
46 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable troncal multimodo MTP® APC hembra a MTP® APC hembra OM4 de 12 fibras

El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que consume mucho tiempo, está diseñado para interconexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar y reducir espacio de gestión de cables.
El cable troncal OM4 MTP®-12 APC (hembra) a MTP®-12 APC (hembra) está diseñado para conectar InfiniBand y Ethernet multimodo OSFP de doble puerto y OSFP de un solo puerto y QSFP112 juntos. El caso de uso típico es vincular conmutadores OSFP de dos puertos entre sí, y a adaptadores de red ConnectX-7® o unidades de procesamiento de datos (DPU) BlueField-3® en servidores de computación y almacenamiento.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO y logran niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Specifications
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pines)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pines)
Modo de fibra
OM4 50/125 μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 400 G
50/100 m a 850nm
Ethernet 800 G Distancia
50 m a 850nm
Fibra de vidrio
Corning ClearCurve®
Estado de cumplimiento de RoHS
Cumple
Tipo polaco
APC a APC
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Pérdida de inserción
0.35dB máxima (0.15dB típica)
Pérdida de retorno
≥20dB
Atenuación a 850nm
≤2.3dB/km
Atenuación a 1300nm
≤0.6dB/km
Chaqueta OD
3.0mm
Cubierta del cable
Plenum (OFNP)
Carga de tracción de instalación
66 N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240 N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70 °C (14 a 158 ℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185°F)
*MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM se asocian para suministrar productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
La mano de obra superior garantiza una transmisión estable
los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
El conector US Conec MTP® ofrece señales estables y logra un diseño de sistema flexible.
El pulido APC proporciona un reflejo mínimo de la señal óptica para una integridad óptima de la señal.
La fibra Corning ClearCurve® permite curvaturas más cerradas para el almacenamiento y enrutamiento de cables sueltos.
La cubierta exterior Plenum (OFNP) es resistente al fuego y produce poco humo para minimizar los daños.
Fibra limpia significa rendimiento
Un extremo limpio es el principal requisito para la confiabilidad y la conexión de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Cable Connection (2)Matching Transceivers (2)Material (2)Application (1)Polish Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente