FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.
Esta imagen trata sobre C6AM-STK.

Mini conector RJ45 (8P8C) Keystone Jack sin herramientas y blindado Cat6a, 12 piezas/paquete

#206463
#206463

10GBase-T 22-26AWG Cable

45,98 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AM-STK
268 vendidos
3 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 29 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año

Conector Keystone blindado sin herramientas para redes Ethernet Cat6A

El módulo de conector Keystone sin herramientas Cat6a STP RJ45 está diseñado para terminar cables de par trenzado de 4 pares, 22-26 AWG. Cada módulo se prueba en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores se serializan individualmente y son compatibles con interfaces Keystone como placas frontales, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie.

Especificaciones
Tipo de producto
Conector Keystone Cat6a
Paquete
12 piezas/paquete
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Blindado
Soporte de velocidad de datos
10GBase-T
Calibre de cable admitido
22-26 AWG cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Aleación de zinc
Dimensiones (HxW)
0.63''x0.57'' (16x14.5mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Espesor del revestimiento de contacto
6 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Admite velocidad de red 10GBase-T para estabilidad de transmisión

Está diseñado para cables Cat6a, Cat6, Cat5e e ideal para aplicaciones Ethernet 10GBase-T. Los contactos chapados en oro mantienen una conductividad óptima entre dos cables, lo que garantiza una transmisión estable.

Contactos RJ45

Contactos RJ45 chapados en oro para una conductividad óptima

Terminales IDC

Los terminales IDC se comunican de manera estable para una red continua

Material de bronce fosforado

El material de bronce fosforado resiste la oxidación

Compatible con paneles de conexión y cables de red
Diseñado para una instalación cómoda y un buen rendimiento con paneles de conexión de 1U 24/48 puertos y cables de red para mejorar la eficiencia de la gestión.
Instrucciones de operación

Corta la cubierta del cable a la longitud

Separa los cables

Cable Ethernet que pasa por el top case

Fija el núcleo del cable como en la foto

Corta la parte sobrante

Coloca la cubierta de presión del cable base de línea de módulo

Utiliza la cubierta de ambos lados para sujetar

Empuja la brida para cables hacia adentro y asegúrela

Completo

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

N***l

United States

26 de agto. de 2023
5.0
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything’s been great.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

G***y

United States

06 de abr. de 2023
5.0
The initial installation was smooth, Time will tell if they can work and continue, but they are currently testing properly.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

C***h

Netherlands

07 de mzo. de 2023
5.0
My situation prior to using FS products:
- Digitus cat6a keystones
- El cheapo patch cables

My situation now:
- FS cat6a keystones
- FS utp cat6a patch cables

Observations:
- Wired ping improved from 15ms to 11ms
- better wifi signal

Overall i am pleased with the service provided and a big thanks to Hazel for the assistance.

Note to other Europeans:
These keystones with the red bush jaeger keystone carrying ring.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente