FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 205315.
Esta imagen trata sobre OSFP-2FR4-800G.
Esta imagen trata sobre OSFP-2FR4-800G.
Esta imagen trata sobre OSFP-2FR4-800G.
Esta imagen trata sobre OSFP-2FR4-800G.
Esta imagen trata sobre 205315.
Esta imagen trata sobre OSFP-2FR4-800G.
Esta imagen trata sobre OSFP-2FR4-800G.
Esta imagen trata sobre OSFP-2FR4-800G.
Esta imagen trata sobre OSFP-2FR4-800G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM OSFP 800G 2FR4 PAM4 1310nm 2km DOM doble LC dúplex/UPC NDR SMF, Finned Top

#205315
#205315

IB 2x 400G-FR4 100G PAM4 Broadcom 7nm DSP ≤16.5W

1.888,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
2.284,48 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
121 vendidos
5 comentarios
3 preguntas
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Transceptor óptico OSFP 800G 2FR4 compatible con NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2km, LC/UPC doble, DOM, Finned Top)

El transceptor óptico OSFP compatible con NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM está diseñado para un caudal de 800GBASE de hasta 2 km a través de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex dobles. El OSFP-2FR4-800G puede convertir datos eléctricos de 106,25 Gb/s de 8 canales en señales ópticas de 106,25 Gb/s de 8 canales. Del mismo modo, convierte ópticamente señales ópticas de 106,25 Gb/s de 8 canales en salida de datos eléctricos de 8 canales en el lado del receptor. Se ha diseñado para soportar la máxima variedad de condiciones de funcionamiento externas, como temperatura, humedad y EMI. El transceptor óptico OSFP-2FR4-800G es un módulo rentable y de alto rendimiento para aplicaciones de comunicación óptica de datos que soporta InfiniBand 800G.

Specifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MMS4X50-NM
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
Doble LC dúplex UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3.2~4.4dBm
Potencia mínima del receptor
-7.2dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.4dBm
Consumo de energía
≤16.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocols
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Garantía
5 años

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Libera la potencia de HPC con la arquitectura InfiniBand
Rendimiento y calidad líderes para 800G
El transceptor OSFP, que incorpora el chip DSP de Broadcom, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 800G.
Broadcom 7nm DSP
Transmisión estable
≤16.5W
Bajo consumo
Láser 53G EML
Garantiza la producción
Distintas carcasas de conector para distintos dispositivos
Distinción de tapas con aletas y planas, exploración de las diferencias de aspecto y aplicación.
Finned Top
Los transceptores superiores con aletas sólo se utilizan en switches, incluidos los switches InfiniBand Quantum-2 y Ethernet Spectrum-4.
Flat Top
Los transceptores planos se utilizan en adaptadores y DPU, incluidas las tarjetas adaptadoras InfiniBand ConnectX-7 y las DPU BlueField-3.
Longitud de onda central
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
850nm
1310nm
Conector
LC dúplex doble/UPC
Doble MPO-12/APC
Doble MPO-12/APC
Distancia del cable (máx.)
2km
30m@OM3
50m@OM4
500m
Modulación
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Tipo de transmisor
EML
VCSEL
EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Consumo de energía
≤16.5W
≤15W
≤16.5W
Aplicación
InfiniBand
800G a 800G
800G a 2x400G Breakout
InfiniBand
800G a 800G
800G a 2x400G Breakout
InfiniBand
800G a 800G
800G a 2x400G Breakout
Especificaciones

Transceptor óptico OSFP 800G 2FR4 compatible con NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2km, LC/UPC doble, DOM, Finned Top)

El transceptor óptico OSFP compatible con NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM está diseñado para un caudal de 800GBASE de hasta 2 km a través de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex dobles. El OSFP-2FR4-800G puede convertir datos eléctricos de 106,25 Gb/s de 8 canales en señales ópticas de 106,25 Gb/s de 8 canales. Del mismo modo, convierte ópticamente señales ópticas de 106,25 Gb/s de 8 canales en salida de datos eléctricos de 8 canales en el lado del receptor. Se ha diseñado para soportar la máxima variedad de condiciones de funcionamiento externas, como temperatura, humedad y EMI. El transceptor óptico OSFP-2FR4-800G es un módulo rentable y de alto rendimiento para aplicaciones de comunicación óptica de datos que soporta InfiniBand 800G.

Specifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MMS4X50-NM
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
Doble LC dúplex UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3.2~4.4dBm
Potencia mínima del receptor
-7.2dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.4dBm
Consumo de energía
≤16.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocols
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Garantía
5 años

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Libera la potencia de HPC con la arquitectura InfiniBand
Rendimiento y calidad líderes para 800G
El transceptor OSFP, que incorpora el chip DSP de Broadcom, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 800G.
Broadcom 7nm DSP
Transmisión estable
≤16.5W
Bajo consumo
Láser 53G EML
Garantiza la producción
Distintas carcasas de conector para distintos dispositivos
Distinción de tapas con aletas y planas, exploración de las diferencias de aspecto y aplicación.
Finned Top
Los transceptores superiores con aletas sólo se utilizan en switches, incluidos los switches InfiniBand Quantum-2 y Ethernet Spectrum-4.
Flat Top
Los transceptores planos se utilizan en adaptadores y DPU, incluidas las tarjetas adaptadoras InfiniBand ConnectX-7 y las DPU BlueField-3.
Longitud de onda central
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
850nm
1310nm
Conector
LC dúplex doble/UPC
Doble MPO-12/APC
Doble MPO-12/APC
Distancia del cable (máx.)
2km
30m@OM3
50m@OM4
500m
Modulación
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Tipo de transmisor
EML
VCSEL
EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Consumo de energía
≤16.5W
≤15W
≤16.5W
Aplicación
InfiniBand
800G a 800G
800G a 2x400G Breakout
InfiniBand
800G a 800G
800G a 2x400G Breakout
InfiniBand
800G a 800G
800G a 2x400G Breakout

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.888,00 € (IVA excluido)

2.284,48 € (IVA incluido)

10 en almacén global