Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Extreme Networks son ensamblajes de fibra con conectores QSFP28 diseñados para conexiones de conexión directa sobre fibra multimodo (MMF). Estos AOC cumplen con las normas MSA y RoHS-6 de QSFP28 de conexión en caliente, lo que garantiza la compatibilidad y el cumplimiento de las normativas medioambientales. Al ofrecer una alternativa rentable a los transceptores ópticos discretos y los cables de conexión, estos AOC son ideales para establecer conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y bastidores adyacentes. Los cables ópticos activos proporcionan una alternativa ligera y delgada a los cables de cobre, simplificando la gestión del cableado.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo compatible con Extreme Networks 100G QSFP28, 7m (23ft)
#205197
#205197
206,91 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO07
2 vendidos
59 comentarios
0 pregunta
Length:
58 en almacén DE. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
67 en almacén global. Recibe tu pedido el 04 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC 100G QSFP28 compatible con Extreme Networks (7 metros, QSFP28 a QSFP28)
Specifications
Número de pieza
Q28-AO07
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud del cable
7m (22.97ft)
Material de la chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportado
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G Ethernet
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 100G para centros de datos
Con 3.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable óptico activo puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Tipo de cable | Cobre de conexión directa activo | Cobre de conexión directa pasivo | Cable óptico activo |
Velocidad máxima de datos | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo de energía | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Longitud del cable | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
AWG del cable | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Radio mínimo de curvatura | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Tipo de fibra | Cobre | Cobre | Fibra óptica |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
51
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15 de abr. de 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***k
Canada
13 de febr. de 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0I***a
Singapore
10 de dic. de 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente