FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.
Esta imagen trata sobre Q28-AC03.

Cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con Cisco, 3m (10ft) 100G QSFP28

#148754
#148754

≤1.5W 33mm 30AWG Twinax

140,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q28-AC03
169,40 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-AC03
91 vendidos
6 comentarios
2 preguntas
8 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
51 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable Twinax QSFP28 DAC de 100G compatible con Cisco (3 metros, activo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 100G QSFP28 está diseñado para usarse en Ethernet 100GBASE. Este cable cumple con SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA. Cada conector QSFP28 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP28-100G de conmutadores/enrutadores dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes..

Nota: FS Box no admite actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.

Especificaciones
Número de parte
Q28-AC03
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud de cable
3m (10ft)
AWG del cableado
30AWG
Radio de curvatura mínimo
33mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
33mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Admite configuración en tiempo real con FS Box

Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Tipo de cable
Cobre activo de conexión directa
Cobre de conexión directa pasiva
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longitud de cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
AWG de cableado
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio de curvatura mínimo
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Tipo de cable
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Especificaciones

Cable Twinax QSFP28 DAC de 100G compatible con Cisco (3 metros, activo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 100G QSFP28 está diseñado para usarse en Ethernet 100GBASE. Este cable cumple con SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA. Cada conector QSFP28 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP28-100G de conmutadores/enrutadores dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes..

Nota: FS Box no admite actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.

Especificaciones
Número de parte
Q28-AC03
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud de cable
3m (10ft)
AWG del cableado
30AWG
Radio de curvatura mínimo
33mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
33mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Admite configuración en tiempo real con FS Box

Este cobre de conexión directa puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Tipo de cable
Cobre activo de conexión directa
Cobre de conexión directa pasiva
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longitud de cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
AWG de cableado
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio de curvatura mínimo
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Tipo de cable
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

140,00 € (IVA excluido)

169,40 € (IVA incluido)

8 en almacén DE
51 en almacén global