El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP 800G en un extremo y a dos puertos OSFP 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con NVIDIA InfiniBand OSFP 800G a OSFP 2x400G, Finned Top, 0.5m (2ft)
Cable DAC Twinax OSFP 800G a OSFP 2x400G pasivo compatible con NVIDIA InfiniBand (0.5 metros, pasivo, OSFP a 2x OSFP, 30AWG)
69mm (repetido)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Cable DAC Twinax OSFP 800G a OSFP 2x400G pasivo compatible con NVIDIA InfiniBand (0.5 metros, pasivo, OSFP a 2x OSFP, 30AWG)
El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP 800G en un extremo y a dos puertos OSFP 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
69mm (repetido)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
216,59 € (IVA incluido)