FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

Cable Twinax compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N001 OSFP 800G de cobre de conexión directa pasivo, 1m (3ft)

#204995
#204995

IB 800G NDR DAC ≤0.1W 40.5mm 28AWG Twinax

180,29 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-PC01
157 vendidos
4 comentarios
2 preguntas
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable OSFP 800G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N001 (1 metro, pasivo, OSFP a OSFP, 28AWG)

El NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N001 es un cable de cobre de conexión directa de 2x400Gb/s de doble puerto OSFP a 2x400Gb/s de doble puerto OSFP. Utiliza el conector de factor de forma pequeño octal (OSFP) y contiene ocho pares de cobre eléctrico de alta velocidad, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 100 Gb/s. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.

Los DAC ofrecen la latencia más baja, por lo que se utilizan ampliamente en los centros de datos para conectar servidores y sistemas de cálculo GPU a los switches de la parte superior del rack (TOR) y enlazar switches de spine a super-spine dentro de los racks a través de longitudes de cable cortas. Los DAC también se utilizan para crear tejidos de almacenamiento InfiniBand con subsistemas de disco duro (HDD) y memoria flash.

Con un diseño sencillo y componentes mínimos, los cables DAC ofrecen las conexiones de menor coste, menor latencia y consumo casi nulo para enlaces de alta velocidad. Mejoran el ancho de banda, la densidad y la configurabilidad de los puertos, y reducen las necesidades energéticas de superordenadores y sistemas de hiperescala.

Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP4Y10-N001
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a OSFP
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
1m (3ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato de modulación
PAM4

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

J***a

United States

08 de dic. de 2023
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

U***a

United Kingdom

06 de dic. de 2023
5.0
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

H***z

Australia

05 de dic. de 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente