El módulo transceptor óptico QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 30m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) con una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple la norma IEEE 802.3bm. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 paralelo MMF
Módulo transceptor óptico 100GBASE-SL4 QSFP28 (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Sin pérdida de paquetes y CRC
Margen de la máscara >20%
BER 1E-12
0~70°C
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Módulo transceptor óptico 100GBASE-SL4 QSFP28 (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
El módulo transceptor óptico QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 30m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) con una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple la norma IEEE 802.3bm. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Sin pérdida de paquetes y CRC
Margen de la máscara >20%
BER 1E-12
0~70°C
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
59,00 € (IVA excluido)
71,39 € (IVA incluido)