FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
01:24
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.
Esta imagen trata sobre S5800-48T4S.

S5800-48T4S personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS y MLAG

#204343
#204343

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP

1.389,08 € (IVA incluido)
FS P/N: S5800-48T4S
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Fuente de alimentación:
AC Power
License:
Estándar
15 en almacén DE. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
196 en almacén global. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
45 en tránsito. entrega antes de 17 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S5800-48T4S personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS y MLAG

El S5800-48T4S es un switch Ethernet de capa 3 de alto rendimiento con 48 puertos de acceso RJ45 10/100/1000BASE-T y 4 puertos de enlace ascendente 10Gb en un formato compacto de 1U. El potente switch ofrece un reenvío sin bloqueo de 176Gbps combinado con conmutación L2 y L3 con multitud de funciones.

Construido desde cero con la combinación de hardware y software avanzados, el switch proporciona una potente solución de enrutamiento de capa 3 para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (Hyper Converged Infrastructure) de nueva generación.

Specifications
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacidad de conmutación
176 Gbps
Fuentes de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiable en caliente
Tasa de reenvío
132 Mpps
Número de ventilador
3 (2+1 redundancia) integrado
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Dirección MAC
114K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Latencia máx./mín.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Soportado
Servidor DHCP
Soportado
Rutas IPv4
56K
Rutas IPv6
4K
Tabla ARP
6,144
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>200,000 horas
Consumo máximo de energía
55W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de red textil para centros de datos pequeños y medianos
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos

Características

Switch de acceso Gigabit con enlaces ascendentes 10G
Puertos Gigabit para switches de acceso o servidores, puertos 10G para switches de agregación.
176 Gbps
Capacidad de conmutación
132 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
Módulos de alimentación personalizados
Nuestras Fuentes de alimentación modulares pueden satisfacer requisitos de alimentación personalizados. Los interruptores AC suelen ser más capaces de manejar aplicaciones de alta tensión y alta corriente, mientras que los interruptores DC son más adecuados para requisitos de menor tensión y corriente.
1+1 intercambiable en caliente AC fuente de alimentación
1+1 intercambiable en caliente DC fuente de alimentación
Soporta IPv4/IPv6 de doble pila

Dual-stack permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.

PTP (protocolo de tiempo de precisión) admite precisión de submicrosegundos

PTP TC permite a los switches calcular eficazmente el retardo de transmisión y realizar una compensación de tiempo al reenviar los mensajes, reduciendo así los errores de tiempo y mejorando la precisión de la sincronización. (Necesita MA Licencia)

MLAG consigue servicios ininterrumpidos

Utilizando el mismo modelo de switches, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones ininterrumpidas del servicio, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

Diseño tradicional de tres niveles - núcleo, agregación y acceso
MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora de la estabilidad de la red
10G uplink
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
Las políticas de seguridad integral protegen de las amenazas a la red

Con funciones de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus y el sector financiero.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: Web, CLI, Telnet
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automatizada: RPC-API
Especificaciones

S5800-48T4S personalizado, switch Gigabit Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, soporta MPLS y MLAG

El S5800-48T4S es un switch Ethernet de capa 3 de alto rendimiento con 48 puertos de acceso RJ45 10/100/1000BASE-T y 4 puertos de enlace ascendente 10Gb en un formato compacto de 1U. El potente switch ofrece un reenvío sin bloqueo de 176Gbps combinado con conmutación L2 y L3 con multitud de funciones.

Construido desde cero con la combinación de hardware y software avanzados, el switch proporciona una potente solución de enrutamiento de capa 3 para redes empresariales, de centros de datos, metropolitanas y HCI (Hyper Converged Infrastructure) de nueva generación.

Specifications
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacidad de conmutación
176 Gbps
Fuentes de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiable en caliente
Tasa de reenvío
132 Mpps
Número de ventilador
3 (2+1 redundancia) integrado
Flujo de aire
De adelante hacia atrás
Dirección MAC
114K
Número de VLANs
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Búfer de paquetes
9MB
Latencia máx./mín.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Soportado
Servidor DHCP
Soportado
Rutas IPv4
56K
Rutas IPv6
4K
Tabla ARP
6,144
Jumbo Frame
9,600
MTBF
>200,000 horas
Consumo máximo de energía
55W
Ten en cuenta: Se proporciona por defecto el cable de alimentación estándar europeo. Si necesitas otros cables de alimentación estándar, por favor, indícalo en el pedido o ponte en contacto con tu gerente de cuenta.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de red textil para centros de datos pequeños y medianos
Ver productos
Interconexión 10G
Ver productos
Características
Switch de acceso Gigabit con enlaces ascendentes 10G
Puertos Gigabit para switches de acceso o servidores, puertos 10G para switches de agregación.
176 Gbps
Capacidad de conmutación
132 Mpps
Tasa de reenvío
Capa 3
Tipo de capa
Módulos de alimentación personalizados
Nuestras Fuentes de alimentación modulares pueden satisfacer requisitos de alimentación personalizados. Los interruptores AC suelen ser más capaces de manejar aplicaciones de alta tensión y alta corriente, mientras que los interruptores DC son más adecuados para requisitos de menor tensión y corriente.
1+1 intercambiable en caliente AC fuente de alimentación
1+1 intercambiable en caliente DC fuente de alimentación
Soporta IPv4/IPv6 de doble pila

Dual-stack permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.

PTP (protocolo de tiempo de precisión) admite precisión de submicrosegundos

PTP TC permite a los switches calcular eficazmente el retardo de transmisión y realizar una compensación de tiempo al reenviar los mensajes, reduciendo así los errores de tiempo y mejorando la precisión de la sincronización. (Necesita MA Licencia)

MLAG consigue servicios ininterrumpidos

Utilizando el mismo modelo de switches, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones ininterrumpidas del servicio, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

Diseño tradicional de tres niveles - núcleo, agregación y acceso
MPLS ayuda a establecer conexiones punto a punto

MPLS permite a los pequeños y medianos operadores crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a construir conexiones punto a punto y logra la intercomunicación entre redes de usuarios.

Actualiza tu red con gran ancho de banda y escalabilidad
Tanto la capa de agregación como la de acceso están diseñadas con enlaces duales, lo que permite eliminar los cuellos de botella y conseguir redes de alta velocidad y un rendimiento fiable.
Diseño de redundancia
Mejora de la estabilidad de la red
10G uplink
Gran ancho de banda para diversas necesidades
Diseño en capas
Facilidad para futuras ampliaciones
Las políticas de seguridad integral protegen de las amenazas a la red

Con funciones de seguridad y estabilidad a nivel de red como SSH, ACL, AAA, etc., defiende contra las amenazas de red a empresas, campus y el sector financiero.

Opciones de gestión flexibles
Su innovador diseño soporta CLI y una interfaz gráfica de usuario web fácil de usar, lo que elimina la necesidad de arrancar y sustituir equipos a medida que crecen las necesidades de gestión de red.
Gestión: Web, CLI, Telnet
Monitorización: SNMP, RMON, sFlow
Configuración automatizada: RPC-API

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.148,00 € (IVA excluido)

1.389,08 € (IVA incluido)

15 en almacén DE
196 en almacén global