El módulo 400GBASE-SR4.2, conector MTP/MPO-12, hasta 150m sobre fibra multimodo OM5 paralela. Cumple el protocolo IEEE 802.3 y la norma 400GAUI-8/PAM4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G. Y puede soportar 4× 100G-SR1.2.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptcio compatible con Cisco QDD-400G-SR4.2 QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF, soporta 4 × 100G-SR1.2
Módulo transceptor compatible con Cisco QDD-400G-SR4.2 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Tecnología de embalaje | COB | COB | COB | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 400G a 4x 100G Breakout | Centro de datos 400G a 8x 50G Breakout | Centro de datos 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout | Centro de datos |
Módulo transceptor compatible con Cisco QDD-400G-SR4.2 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
El módulo 400GBASE-SR4.2, conector MTP/MPO-12, hasta 150m sobre fibra multimodo OM5 paralela. Cumple el protocolo IEEE 802.3 y la norma 400GAUI-8/PAM4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G. Y puede soportar 4× 100G-SR1.2.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Tecnología de embalaje | COB | COB | COB | COB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 400G a 4x 100G Breakout | Centro de datos 400G a 8x 50G Breakout | Centro de datos 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout | Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.278,00 € (IVA excluido)
1.546,38 € (IVA incluido)