El transceptor compatible con Juniper 10G DWDM SFP+ soporta longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple las normas SFF-8472 y SFF-8690. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz 40km DOM LC dúplex industrial SMF para transmisión
#194327
#194327
1.933,58 € (IVA incluido)
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Compatible:
Prepedido. envío antes de 03 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Juniper 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF,1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, industrial, DOM)
Specifications
Número de pieza
DW-10GSFP-40-C-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima del cable
40km
Tipo de fibra
SMF
Longitud de onda
1529.16nm~1567.13nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.5W
Tipo de transmisor y receptor
Tunable ILMZ + APD
Relación de extinción
8.2dB
Presupuesto de energía
≥15dB
BER
1E-12
Potencia TX
-1~4dBm
Soporta DDM/DOM
Sí
Temperatura industrial
-40~85°C (-40 a 185°F)
FEC integrado
Sí
Protocolos
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
MSA SFF-8690
Aplicación
Soporta la aplicación DWDM 10GBASE ER/EW
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 2.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una popular manera de ayudarle a aumentar rápidamente una transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados que garantizan una óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Longitud de onda | 1529.16nm~1567.13nm | 1529.16~1567.13nm Tunable | 1563.86nm-1528.77nm Tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1550.12nm |
Distancia de cable (max.) | 40km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo de energía | ≤ 2.5W | ≤2.1W | ≤1.65W | ≤1.6W | ≤1.6W |
Espaciado entre canales | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~4dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Protocolos | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente