FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.
Esta imagen trata sobre DW-10GSFP-80-C-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz 80km industrial DOM LC dúplex SMF

#194313
#194313

Semtech ILMZ 1529.16nm~1567.13nm Tunable Industrial ≤2.5W Duplex LC

2.054,58 € (IVA incluido)
FS P/N: DW-10GSFP-80-C-I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 03 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con Dell 10G DWDM banda C sintonizable SFP+ 50GHz (SMF, 1529,16nm~1567,13nm, 80km, LC, industrial, DOM)

El transceptor SFP+ 10G DWDM compatible con Dell soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8472 y SFF-8690. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.

Specifications
Número de pieza
DW-10GSFP-80-C-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima del cable
80km
Tipo de fibra
SMF
Longitud de onda
1529.16nm~1567.13nm, total 96
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.5W
Tipo de transmisor y receptor
Tunable ILMZ + APD
Relación de extinción
8.2dB
Presupuesto de energía
≥22dB
BER
1E-12
Potencia TX
-1~4dBm
Soporta DDM/DOM
Temperatura industrial
-40~85°C (-40 a 185°F)
FEC integrado
Protocolos
Conforme a MSA SFF-8472
Conforme a MSA SFF-8690
Aplicación
Soporta DWDM 10GBASE ER/EW
aplicación
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utilice en transmisiones a corta distancia, ajústalo con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos

El transceptor SFP+, de 2.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificados a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Banda C sintonizable
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Longitud de onda
1529.16nm~1567.13nm, total 96
1529.16~1567.13nm Tunable
1563.86nm-1528.77nm Tunable
1529.16nm~1567.13nm, total 96
1529.16~1567.13nm Tunable
Distancia del cable (máx.)
80km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
40km@SMF
Consumo de energía
≤2.5W
≤2W
≤1.65W
≤2.5W
≤2.1W
Espaciado entre canales
50GHz
50GHz
50GHz
50GHz
50GHz
Potencia TX
-1~4dBm
-1~3dBm
0~5dBm
-1~4dBm
-1~3dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
<-23dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-16dBm
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C
0 a 70°C
Protocolos
SFF-8472, SFF-8690
IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
SFF-8472, SFF-8690
MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente