FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.
Esta imagen trata sobre AP-U48P1102U.

Patch panel/Panel de conexión angular 110-tipo personalizado, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida

#191623
#191623

Termina el cable 24-28 AWG PoE+

151,00 € (IVA excluido)
FS P/N: AP-U48P1102U
182,71 € (IVA incluido)
FS P/N: AP-U48P1102U
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Tipo de blindado:
Unshielded
Performance Level:
Cat5e
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Patch panel/Panel de conexión angular 110-tipo personalizado, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida

El panel de conexión angular personalizado de 48 puertos con terminación tipo 110 está codificado por colores para cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat5e/Cat6/Cat6a rectos con terminación tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite una identificación rápida y sencilla de los tramos de cable. El diseño en ángulo facilita un control adecuado del radio de curvatura para manejar el cable.

Especificaciones
Categoría
Cat5e/Cat6/Cat6a
Número de puertos
48
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Número de espacios en rack
2U
Material
SPCC
Temperatura de funcionamiento
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Terminación
110 tipo punchdown
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel de conexión
Angular
Dimensiones (HxWxD)
3.46"x19"x8.07" (88x482.6x205mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Interconexión 10G
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos

Características

Diseño ingenioso, cableado flexible
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados

Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Ampliamente compatible con cableado Cat5e/Cat6/Cat6a
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizamos productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtén soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Especificaciones

Patch panel/Panel de conexión angular 110-tipo personalizado, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida

El panel de conexión angular personalizado de 48 puertos con terminación tipo 110 está codificado por colores para cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat5e/Cat6/Cat6a rectos con terminación tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite una identificación rápida y sencilla de los tramos de cable. El diseño en ángulo facilita un control adecuado del radio de curvatura para manejar el cable.

Especificaciones
Categoría
Cat5e/Cat6/Cat6a
Número de puertos
48
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Número de espacios en rack
2U
Material
SPCC
Temperatura de funcionamiento
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Terminación
110 tipo punchdown
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel de conexión
Angular
Dimensiones (HxWxD)
3.46"x19"x8.07" (88x482.6x205mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Interconexión 10G
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Características
Diseño ingenioso, cableado flexible
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados

Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Ampliamente compatible con cableado Cat5e/Cat6/Cat6a
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizamos productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtén soporte de un equipo de ingenieros profesionales.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

151,00 € (IVA excluido)

182,71 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes