El panel de conexión personalizado de 48 puertos con terminación tipo 110 está codificado por colores para cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat5e/Cat6/Cat6a rectos con terminación tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite una identificación rápida y sencilla de los tramos de cable para una gestión eficiente del sistema.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión 110-tipo personalizado, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida
Patch panel/Panel de conexión 110-tipo personalizado, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida
Soluciones de conexión
Características
Patch panel/Panel de conexión 110-tipo personalizado, 48 puertos, 2U, barra de gestión de cables incluida
El panel de conexión personalizado de 48 puertos con terminación tipo 110 está codificado por colores para cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat5e/Cat6/Cat6a rectos con terminación tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite una identificación rápida y sencilla de los tramos de cable para una gestión eficiente del sistema.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
70,00 € (IVA excluido)
84,70 € (IVA incluido)