El panel de conexión personalizado de 48 puertos con terminación de 110 punch down está codificado por colores tanto para el cableado T568A como para el T568B, proporcionando la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. El diseño único permite una terminación fácil mediante punch down. Simplemente desenrosca 4 tornillos ranurados para quitar la matriz de punch down de la "cubierta superior". Haz primero el punch down de los cables de la "cubierta inferior", luego vuelve a colocar la cubierta superior y haz el punch down de la matriz superior. El conjunto de cables integrado mantiene el cableado ordenado y facilita su enrutamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión 110-tipo personalizado, 48 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida
Panel de conexión perforado personalizado de 1U y 48 puertos para Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
Soluciones de conexión
Características
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
"Cubierta superior" extraíble para una fácil terminación mediante perforación
Codificado por colores para cableado 568A/568B
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Panel de conexión perforado personalizado de 1U y 48 puertos para Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
El panel de conexión personalizado de 48 puertos con terminación de 110 punch down está codificado por colores tanto para el cableado T568A como para el T568B, proporcionando la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. El diseño único permite una terminación fácil mediante punch down. Simplemente desenrosca 4 tornillos ranurados para quitar la matriz de punch down de la "cubierta superior". Haz primero el punch down de los cables de la "cubierta inferior", luego vuelve a colocar la cubierta superior y haz el punch down de la matriz superior. El conjunto de cables integrado mantiene el cableado ordenado y facilita su enrutamiento.
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
"Cubierta superior" extraíble para una fácil terminación mediante perforación
Codificado por colores para cableado 568A/568B
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
69,00 € (IVA excluido)
83,49 € (IVA incluido)