El panel de conexiones personalizado de 24 puertos con terminación tipo 110 está codificado por colores para el cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Ca5e/Cat6/Cat6a rectos con terminación tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite una identificación rápida y sencilla de los tramos de cable para una gestión eficiente del sistema.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión 110-tipo personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida
Patch panel/Panel de conexión 110-tipo personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida
Soluciones de conexión
Características
La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados
Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Patch panel/Panel de conexión 110-tipo personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida
El panel de conexiones personalizado de 24 puertos con terminación tipo 110 está codificado por colores para el cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin complicaciones, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Ca5e/Cat6/Cat6a rectos con terminación tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de los cables. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite una identificación rápida y sencilla de los tramos de cable para una gestión eficiente del sistema.
La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados
Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad
Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
41,00 € (IVA excluido)
49,61 € (IVA incluido)