FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPNBPVC.

Cable de red Ethernet personalizado Cat6 sin bota sin blindaje (UTP) PVC CM

#191038
#191038

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

3,30 € (IVA excluido)
FS P/N: C6UTPNBPVC
3,99 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPNBPVC
600 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
6ft (1.8m)
7ft (2.1m)
8ft (2.4m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
6ft (1.8m)
7ft (2.1m)
8ft (2.4m)
m
Color:
Azul
Prepedido. envío antes de 29 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de red Ethernet personalizado Cat6 sin bota sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T

El cable de red Cat6 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 1000BASE-T en 100m y 10 Gigabit Ethernet en la distancia limitada especificada en el sector. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de red cat6 FS aplica cobre puro desnudo con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de transmisión de señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 sin bota
Tipo de blindaje
Sin blindaje (UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM (redonda)
Pares trenzados
4 pares
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtén soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Especificaciones

Cable de red Ethernet personalizado Cat6 sin bota sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T

El cable de red Cat6 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 1000BASE-T en 100m y 10 Gigabit Ethernet en la distancia limitada especificada en el sector. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de red cat6 FS aplica cobre puro desnudo con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de transmisión de señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 sin bota
Tipo de blindaje
Sin blindaje (UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM (redonda)
Pares trenzados
4 pares
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtén soporte de un equipo de ingenieros profesionales.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

3,30 € (IVA excluido)

3,99 € (IVA incluido)

Prepedido