El módulo de compensación de dispersión (DCM) está diseñado para fijar la forma de las señales ópticas deformadas por la dispersión cromática. El módulo ofrece un alto nivel de compensación a la vez que mantiene una baja pérdida de inserción plana, así como una baja latencia,que puede utilizarse con tarjetas de la serie MS8100.
La serie MS8100 es una plataforma de transmisión de acceso de servicio completo de alta seguridad dominada por el servicio de cuentas clave. Soporta conexión cruzada OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y conexión cruzada SDH, con alta integración, capacidad de acceso de servicio completo y capacidad flexible de programación cruzada de tres núcleos, para satisfacer las necesidades de múltiples servicios y alta seguridad de red.
Nota: El DCM debe instalarse en el chasis FMU pero utilizarse con la serie MS8100.