La serie EDFA MS8100 está diseñada para ampliar de forma rentable el presupuesto de energía del enlace óptico para crear soluciones DWDM de larga distancia. Amplifica una gama de soluciones ópticas a partir de una sola longitud de onda a la longitud de onda completa ITU C-Band 40 DWDM.
La serie MS8100 es una plataforma de transmisión de acceso de servicio completo de alta seguridad dominada por servicios de cuentas clave. Basada en la arquitectura MS-OTN, la serie MS8100 puede admitir interconexión OTN, conmutación de paquetes MPLS-TP y interconexión SDH, con alta integración, capacidad de acceso de servicio completo y capacidad flexible de programación cruzada de tres núcleos, para cumplir con los necesidades de múltiples servicios y alta seguridad de red. Es adecuado para aplicaciones en redes centrales y perimetrales de operadores de telecomunicaciones, centros de datos, redes empresariales y WAN, proporcionando requisitos de transmisión multiservicio de alta capacidad. La serie MS8100 utiliza el software FCP MS y admite administraciones CLI, Telnet y SNMP que permiten la configuración del servicio y el monitoreo del rendimiento. Es fácil verificar datos importantes, alarmas, informes y mucho más en el sitio o de forma remota en cualquier momento.