FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre GE1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre GE3.
Esta imagen trata sobre GE4.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre GE1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre GE3.
Esta imagen trata sobre GE4.
Esta imagen trata sobre .

Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico, 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF

Hot #185399
Hot #185399

Inphi DSP Broadcom VCSEL ≤5W MTP-12 MMF

359,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
434,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
409 vendidos
3 comentarios
3 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor óptico compatible genérico 200GBASE-SR4 QSFP56 (MMF, 850nm, 100m,mTP/MPO, DOM)

Elmódulo transceptor óptico QSFP56 compatible genérico está diseñado para un rendimiento Ethernet 200GBASE a través de conectoresmTP/MPO-12 que utilizan fibramultimodo (MMF) OM4 con una longitud de onda de 850nm hasta 100metros.
El transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 y SFF-8665. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de la interfaz I2C. Es adecuado para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-SR4-200G a QSFP-SR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-SR4-200G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 UPC
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3~3dBm
Sensibilidad del receptor
-6.5dBm
Presupuesto de energía
3.5dBm
Sobrecarga del receptor
5dBm
Consumo de energía típico
≤5W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
Soporte RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, CMIS Rev 4.0
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Enlace de 200 G a 200 G para switch a switch
Ver productos
Cuatro enlaces de 50G a 200G para switch a switch
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 200G
Ver productos

Características

Bajo consumo de energía para ahorrar energía
El chip Inphi incorporado permite una transmisión estable de 200G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Inhpi Chip
Transmisión estable
<5W
Menor consumo de energía
200Gbps
Alto rendimiento
Longitud de onda centralh
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
Tipo de cable
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulación
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
200G Ethernet, interconexión de centros de datos, computación de alto rendimiento
2×100GBASE-SR4 Ethernet, centro de datoss, conexiones de interruptores y switches
200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube
200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul
Especificaciones

Módulo transceptor óptico compatible genérico 200GBASE-SR4 QSFP56 (MMF, 850nm, 100m,mTP/MPO, DOM)

Elmódulo transceptor óptico QSFP56 compatible genérico está diseñado para un rendimiento Ethernet 200GBASE a través de conectoresmTP/MPO-12 que utilizan fibramultimodo (MMF) OM4 con una longitud de onda de 850nm hasta 100metros.
El transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 y SFF-8665. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de la interfaz I2C. Es adecuado para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-SR4-200G a QSFP-SR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-SR4-200G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 UPC
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3~3dBm
Sensibilidad del receptor
-6.5dBm
Presupuesto de energía
3.5dBm
Sobrecarga del receptor
5dBm
Consumo de energía típico
≤5W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
Soporte RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, CMIS Rev 4.0
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Enlace de 200 G a 200 G para switch a switch
Ver productos
Cuatro enlaces de 50G a 200G para switch a switch
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 200G
Ver productos
Características
Bajo consumo de energía para ahorrar energía
El chip Inphi incorporado permite una transmisión estable de 200G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Inhpi Chip
Transmisión estable
<5W
Menor consumo de energía
200Gbps
Alto rendimiento
Longitud de onda centralh
850nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
Tipo de cable
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulación
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
Chip
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
200G Ethernet, interconexión de centros de datos, computación de alto rendimiento
2×100GBASE-SR4 Ethernet, centro de datoss, conexiones de interruptores y switches
200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube
200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

359,00 € (IVA excluido)

434,39 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes