El transceptor 50GBASE-SR SFP56 genérico compatible admite longitudes de enlace de hasta 100m sobre OM4 MMF a través de un conector LC dúplex. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos. Los transceptores cumplen con los requisitos aplicables definidos en SFF-8402, SFF-8472, IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0 y RoHS-6. Es adecuado para aplicaciones Ethernet 50GBase.
Nota: El FS P/N ha cambiado de SFP-50GSR-85 a SFP-50GSR-85, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 50GBASE-SR SFP56 850nm 100m DOM LC MMF
Módulo transceptor óptico 50GBASE-SR SFP56 compatible genérico (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor óptico 50GBASE-SR SFP56 compatible genérico (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
El transceptor 50GBASE-SR SFP56 genérico compatible admite longitudes de enlace de hasta 100m sobre OM4 MMF a través de un conector LC dúplex. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos. Los transceptores cumplen con los requisitos aplicables definidos en SFF-8402, SFF-8472, IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0 y RoHS-6. Es adecuado para aplicaciones Ethernet 50GBase.
Nota: El FS P/N ha cambiado de SFP-50GSR-85 a SFP-50GSR-85, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
269,00 € (IVA excluido)
325,49 € (IVA incluido)