El transceptor SFP28 compatible con Ericsson proporciona un rendimiento de 25 GBase-LR de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm mediante un conector dúplex LC. Con un bajo consumo y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, centros de datos y redes inalámbricas 5G, y es adecuado tanto para despliegues en exteriores como en interiores. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en un switch específico y es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10275/2, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230517182520e3s89d.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10275/2, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230517182520e3s89d.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10275/2, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230522164620zckvaa.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10275/2, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104147tlyj4d.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10275/2, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230517182520ezeh0g.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10275/2, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico Esta imagen trata sobre SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208051041499p8kj6.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson RDH10275/2, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico
Hot #185120
Hot #185120
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
55 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
82 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
185 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor industrial compatible con Ericsson RDH10275/2 25GBASE-LR SFP28 para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Ericsson
RDH10275/2
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Connector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB 1310nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7 a 2dBm
Sensibilidad del receptor
<-9dBm
Presupuesto de energía
2dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFP28 MSA, SFF-8472
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202305171531004snn1s.jpg)
Características
Ideal para la solución 5G Fronthaul activo WDM
Esta solución permite la expansión de la estación base 5G con un solo servicio multiestación convergente de fibra cuando la fibra es escasa y la demanda de capacidad sigue siendo alta. Leer más
Temperatura- 40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación de 5G
Empaque hermético TO
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Proporcionando conectividad inalámbrica estable de 5G
Chip Macom integrado con diseño de recuperación de reloj y datos (CDR) analógico y láser EML para una operación confiable a largo plazo, lo que permite ahorrar costos de mantenimiento en sitios remotos.
Chip Macom
Transmisión estable
Láser EML
Red confiable
25Gbps
eCPRI inalámbrico
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Cada unidad se prueba para garantizar un funcionamiento impecable en los conmutadores específicos para centros de datos e interfaces estandarizadas que garantizan la interoperabilidad total con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721162237mbiuhb.jpg)
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtenga una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1310nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
A***n
France
21 de jun. de 2023
These allowed me to have transmitt and receive over a single fiber. Just plug and play.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***d
France
07 de jun. de 2023
Just plugged into a tranciever and got connection .very excellent quality and moneys worth
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente