FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-FR-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-FR QSFP28 Single Lambda 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF

#184583
#184583

Broadcom ≤4W Single Lambda 100G-400G LC dúplex SMF

410,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-FR-100G
0 vendido
7 comentarios
2 preguntas
154 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico QSFP28 PAM4 de Single Lambda 100GBASE-FR compatible con HW (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 2km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm a través de un conector LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-FR-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.4~4dBm
Potencia mínima del receptor
-6.4dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnología de embalaje
COB (chip on board)
Formato de modulación
PAM4
Protocolos
100G Lambda MSA 100G-FR
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Actualiza tu red, un sitio a la vez
Actualiza solo un sitio a un equipo de 400G y conéctalo a los sitios de 100G existentes.
Menos de 4W de consumo de energía para el ahorro de energía
Chip Broadcom DSP integrado, el transceptor 100G single-lambda ofrece alta velocidad y baja potencia en aplicaciones de 100G.
Broadcom DSP Chip
Transmisión estable
≤4W
Bajo consumo de energía
53G EML Laser
Ensure Production
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Reconfigura el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km (with Host FEC)
2km (with Host FEC)
2km (with Host FEC)
2km
Tipo del cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
EML
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
Chip
Broadcom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x100G Breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Product Recommendation (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
7
0
0
0
0

B***t

United States

26 de my. de 2023
5.0
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

J***n

United States

28 de abr. de 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0

M***a

Australia

23 de mzo. de 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente