FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralelo SMF, 4x 25G-LR

#144190
#144190

Semtech Melco DFB ≤3.5W 4x 25G-LR MTP-12 SMF

389,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
470,69 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
370 vendidos
7 comentarios
12 preguntas
192 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
51 en almacén global. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cisco Compatible 100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

The Cisco Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector.This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.

Especificaciones
Part Number
QSFP28-PSM4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Receiver Sensitivity
<-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤3.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km
2km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Tipo de transmisor
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Broadcom Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Especificaciones

Cisco Compatible 100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

The Cisco Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector.This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.

Especificaciones
Part Number
QSFP28-PSM4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Receiver Sensitivity
<-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤3.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km (com host FEC)
2km (com host FEC)
2km
2km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Tipo de transmisor
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Broadcom Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

389,00 € (IVA excluido)

470,69 € (IVA incluido)

192 en almacén DE
51 en almacén global