El switch SC9405 soporta un máximo de 144 puertos 1G/10G, 96 puertos 25G o 24 puertos 40G/100G de alta densidad y velocidad de línea completa mediante combinaciones flexibles de tarjetas de línea SC9400-48F-E, SC9400-48S-E y SC9400-8C-E. El switch SC9405 puede desplegarse en MAN (red de área metropolitana), redes de campus y escenarios de centros de datos en función de los requisitos del servicio. El switch SC9405 es un switch de núcleo multiservicio para redes convergentes de próxima generación, que integra numerosas funciones de empresas y centros de datos. El sistema operativo modular soporta múltiples servicios de red, como IPv4 e IPv6, para satisfacer los futuros requisitos de las aplicaciones Ethernet, e integra la función de virtualización de apilamiento. La función de virtualización de apilamiento simplifica la estructura de red del cliente y mejora la eficiencia de funcionamiento y mantenimiento.
Haz clic para ampliar la imagen
SC9405 personalizado, switch de chasis empresarial Ethernet L3 4U de 5 ranuras, soporta hasta 3 tarjetas de línea y 2 módulos de motor, chip Broadcom
SC9405 personalizado, switch de chasis empresarial Ethernet L3 4U de 5 ranuras, soporta hasta 3 tarjetas de línea y 2 módulos de motor, chip Broadcom
Aspectos destacados del software
Apilamiento de hasta 2 unidades
Soporta el protocolo de redundancia de rutador virtual (VRRP)
Soporta reinicio perfecto GR, detección de reenvío rápido BFD y otros mecanismos
Soporta conmutación multicapa IPv4/IPv6 de pila dual con velocidad de línea
Soporta RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, enrutamiento estático, RIPng, OSPFv3, ISISv6 y BGP
Soporta protocolos estándar IEEE802.3, que permiten una buena interoperabilidad con equipos de otras marcas a nivel de reenvío
Soportas direccionamiento IPv6, ICMPv6, detección de ruta MTU
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Soporta SNMP (gestionado por Zabbix), RMON, copia de seguridad de registros y configuración
Detectado por una herramienta profesional de análisis de vulnerabilidades (Nessus)
Soporta ACLs IPv6 basadas en hardware
Soporta mecanismo de protección de CPU de hardware
Soporta DHCP snooping
Soporta el shell seguro (SSH) y SNMPv3
El motor de control y la alimentación soportan redundancia 1+1 y son intercambiables en caliente para maximizar la fiabilidad y la disponibilidad.
Motor | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Velocidades del switch | 1G/10G/25G/40G/100G | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ |
Intercambio en caliente | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |