El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que requiere mucho tiempo, está diseñado para la conexión de fibra óptica de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
Las fibras OM5 cumplen al 100% con todas las especificaciones de los estándares OM3 y OM4, con un requisito adicional de retardo de modo diferencial (DMD) que compensa la dispersión modal y cromática. Además, incluyen una caracterización adicional del ancho de banda a 953nm para soportar distancias mayores cuando se utiliza SWDM. Las fibras OM5 se aplican a los centros de datos que requieren un despliegue rápido de la infraestructura con un alcance extendido que desean mantener el ancho de banda en toda la infraestructura.
Nota: Los conectores MTP® de US Conec cumplen totalmente con los estándares MPO, por lo que alcanzan niveles de rendimiento superiores a los de los conectores MPO genéricos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable troncal de fibra óptica MTP®-12 (hembra) a MTP®-12 (hembra) OM5 multimodo élite, 12 fibras, tipo A, plenum (OFNP), 5m (16ft), verde limón
Cable troncal OM5 mutimodo MTP® hembra a MTP® hembra
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
Conector US Conec MTP®
Proporciona señales estables y consigue un diseño flexible del sistema.
Fibra Corning ClearCurve®
Permite curvas más estrechas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Chaqueta exterior plenum (OFNP)
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Transmite múltiples señales en una fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra al menos cuatro.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.
T***e
United States
W***d
United States
D***a
United States