Los módulos de cassette de fibra MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutados a adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. La polaridad universal para el uso en ambos extremos de un troncal de método B reduce la complejidad de una red de fibra óptica, garantizando una polaridad coherente y agilizando el mantenimiento de la red.
El cassette MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 48 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette FHD MTP®-12, 12 fibras OS2 monomodo, polaridad universal, MTP® a 6 x LC dúplex (azul), 0.35dB máx.
Cassette Plug-N-Play de fibra óptica élite MTP®-12 a LC dúplex de 12 fibras FHD, 12 filamentos OS2 9/125μm SMF
Soluciones de conexión
Características
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Manguitos cerámicos de zirconia
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad mejora la instalación y la estabilidad de la conexión.
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida
Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo
Modo de fibra | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm |
Cantidad de fibras | 8 fibras | 12 fibras | 12 fibras | 12 fibras | 24 fibras | 24 fibras |
Número de puerto LC | 4 puertos | 6 puertos | 6 puertos | 6 puertos | 12 puertos | 12 puertos |
Número de puerto MTP® | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
Polaridad | Universal | Tipo A | Tipo AF | Universal | Tipo A | Tipo AF |
Método de troncal | Utilizado con el troncal de método B | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método B | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A |
Método de cassette | Cassettes MTP® (Universal) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (Universal) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) |
Vídeos
Cassette Plug-N-Play de fibra óptica élite MTP®-12 a LC dúplex de 12 fibras FHD, 12 filamentos OS2 9/125μm SMF
Los módulos de cassette de fibra MTP® de la serie FHD (FS High Density) ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior de las unidades enrutados a adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. La polaridad universal para el uso en ambos extremos de un troncal de método B reduce la complejidad de una red de fibra óptica, garantizando una polaridad coherente y agilizando el mantenimiento de la red.
El cassette MTP®-12 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 48 conexiones de fibra óptica en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Manguitos cerámicos de zirconia
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad mejora la instalación y la estabilidad de la conexión.
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida
Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo
Modo de fibra | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm |
Cantidad de fibras | 8 fibras | 12 fibras | 12 fibras | 12 fibras | 24 fibras | 24 fibras |
Número de puerto LC | 4 puertos | 6 puertos | 6 puertos | 6 puertos | 12 puertos | 12 puertos |
Número de puerto MTP® | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
Polaridad | Universal | Tipo A | Tipo AF | Universal | Tipo A | Tipo AF |
Método de troncal | Utilizado con el troncal de método B | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método B | Utilizado con el troncal de método A | Utilizado con el troncal de método A |
Método de cassette | Cassettes MTP® (Universal) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (Universal) | Cassettes MTP® (A a AF) | Cassettes MTP® (A a AF) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
99,00 € (IVA excluido)
119,79 € (IVA incluido)