El transceptor SFP compatible con 2.5GBASE-T admite longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre a través de un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en conmutadores. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, el transceptor SFP 2.5G es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico, 2.5GBASE-T SFP de cobre RJ-45 100m industrial
#176315
#176315
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-2.5G-T-I
169 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
43 en almacén DE. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
164 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP 2.5GBASE-T genérico compatible (cobre, 100m, industrial, RJ-45)
Especificaciones
Número de parte
SFP-2.5G-T-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
2.5Gbps
Distancia máxima del cable
100m
Tipo de fibra
Cat 5a
Conector
RJ-45
Consumo de energía
< 1.5W
DDM/DOM
No soportado
Intervalo de temperatura comercial
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Aplicación
2.5 Gigabit Ethernet sobre cable Cat 5a
Protocolos
Cumple con SFP MSA, IEEE STD 802.3
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Despliegue flexible de redes de área local
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Conectividad 2.5G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Ethernet de 2.5 Gigabits.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
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
B***y
United States
06 de jun. de 2023
I connected the module to a NETGEAR MS510TX, with the other side on a Cisco C9500-48Y4C that supports 2.5GBE. With no additional configuration, both sides auto-negotiated at 2.5G.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***t
Germany
10 de mzo. de 2023
Just plug in and go. Established 2.5G link on RJ45 right away. using Cat6 cable.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente